Configurar um sistema de módulo linear multiaxial especial

Sistemas de módulos lineares multiaxiais personalizados sem quantidade mínima de encomenda

Para além de uma gama de produtos standard na loja online, os sistemas de módulos lineares multiaxiais especiais podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades. Diga-nos o que precisa, e trabalharemos em conjunto para desenvolver uma solução personalizada.
Receba um sistema de módulo linear multiaxial especial

Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Curso personalizado até 6m
  • Cargas até 85kg
  • Solução Plug-and-play com o sistema de controlo de robôs da igus®
  • Serviço de integração através de RBTX
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Tempo de produção rápido assegurando uma cotação rápida
    utilizando o nosso configurador para sistemas de módulos lineares multiaxiais
  • Custos de manutenção mais baixos
  • Custos de montagem reduzidos devido a instalação simples
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Os sistemas de módulos lineares multiaxiais são eixos lineares drylin®, que os nossos clientes utilizam há mais de 25 anos.
  • O desenho técnico, incluindo a declaração da duração de vida, estão disponíveis
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Sem necessidade de remoção da massa lubrificante ou óleos no processo de limpeza
  • Isentas de lubrificação e de manutenção

Automação low-cost - Áreas de aplicação

Aplicações LCA Mais de 8.000 soluções individuais por ano!
Selecione a sua indústria ou aplicação e saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes.
Ir para biblioteca de aplicações

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Pode encontrar todas as inovações da Automação Low-cost no catálogo interativo. 
 
Ir para o catálogo

Ir para a loja de automação low-cost

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações na nossa loja online.
 
Ir para outros produtos


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h