Certificação UL

Certificação UL
Os cabos para aplicações que podem ser descritas na íntegra numa norma são certificados UL. Exemplo: um cabo para ligar uma máquina de lavar à rede elétrica pode ser claramente descrito para a sua aplicação; portanto, uma descrição normativa da aplicação do cabo e da configuração de teste associada pode ser claramente definida. Certificar que o cabo está de acordo com a norma UL e depois fabricar, testar e marcar de acordo com a mesma norma. Não é permitido utilizar um tipo diferente de cabo numa aplicação tão claramente descrita nos EUA.
 

Exportação para a América do Norte: sem aprovação não há colocação em funcionamento conforme à lei

A marca UL indica se um produto foi testado pelo UL em conformidade com as normas de segurança e sustentabilidade reconhecidas nacionalmente.
Os cabos para aplicações que podem ser descritas na íntegra numa norma são certificados UL. Um cabo para ligar uma máquina de lavar à rede elétrica é um exemplo disso. A sua utilização pode ser claramente descrita. Uma descrição normativa da utilização do cabo e da configuração de teste associada pode, portanto, ser claramente definida. O cabo deve ser fabricado, testado e marcado de acordo com os requisitos UL. Nos EUA, não é permitido utilizar um tipo diferente de cabo para uma aplicação tão claramente descrita.

Os fabricantes de sistemas que exportam soluções de automação para a América do Norte estão geralmente familiarizados com a aprovação UL: a abreviatura representa Underwriters Laboratories (UL) , a organização de testes mais conhecida e amplamente aceite nos EUA. O conjunto de regras da UL é complexo e tem diferenças que vale a pena conhecer.

As diretrizes de aprovação e os processos de certificação variam em complexidade consoante o mercado e o país. Por este motivo, a organização canadiana CSA e a instituição norte-americana UL assinaram um "Memorandum of Understanding" (memorando de entendimento): os construtores de máquinas e fornecedores de componentes beneficiam do reconhecimento de ensaios, inspeções e certificados UL/CSA ou reconhecidos em ambos os países. Isto significa que as empresas com aprovação UL também podem exportar para o Canadá e os produtos que têm aprovação CSA podem passar facilmente na alfândega e ser colocados em funcionamento nos EUA.Ambos os países cumprem as mesmas normas de segurança de alto nível. Este manual técnico apresenta os tipos de certificação UL e reconhecimento UL, discute as diferenças relevantes e explica o motivo pelo qual os construtores de sistemas com um certificado da Underwriters Laboratories também podem exportar para o Canadá.
 
Certificação UL

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h