UKCA

UKCA
Tal como a certificação CE para a zona da UE, a certificação UKCA ("United Kingdom Conformity Assessed") é um requisito de certificação para certos produtos técnicos.
Ao fazê-lo, o fabricante declara que os produtos são fabricados de acordo com as diretivas aplicáveis ou com os regulamentos do "Reino Unido"..
A certificação UKCA não é um selo de aprovação ou sinal de qualidade e foi criada para o comércio com o "Reino Unido".Os detalhes técnicos ou outros regulamentos sobre esta matéria estão ainda a ser desenvolvidos pelo governo e associações profissionais do Reino Unido.
Como resultado do desenvolvimento nacional dos regulamentos de produtos, é possível que existam requisitos de produtos diferentes dos da UE e que devam ser cumpridos pelos fabricantes e importadores que desejem colocar produtos no mercado do Reino Unido.
Toda a informação: A partir de 08/2021.
 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h