Marca de certificação DNV

DNV
A economia marítima está a evoluir para uma maior automação e digitalização: quer se trate do fabrico de navios, plataformas marítimas ou da indústria do gás e do petróleo - os navios estão a tornar-se fábricas autónomas, as empresas marítimas estão a tornar-se fornecedores de logística de pleno direito e as refinarias estão a tornar-se sistemas de transporte automáticos. A DNV-GL é responsável pelas certificações no ambiente marítimo, instalações offshore, gasodutos e oleodutos, e aplicações onshore tais como energia eólica, das marés ou solar. A sociedade de classificação foi formada em 2012 através da fusão da empresa norueguesa Det Norske Veritas (DNV) e Germanischer Lloyd (GL). Os componentes utilizados em ambientes marítimos têm de cumprir requisitos diferentes dos da automação industrial clássica em terra. Isto requer uma aprovação separada para o funcionamento destes componentes. A sociedade de certificação verifica o cumprimento das normas e orientações internacionais, que são aplicadas em conformidade com estes componentes. Se os regulamentos ou normas existentes não descreverem suficientemente a aplicação, são definidas ou desenvolvidas medidas de teste adicionais. Se os produtos tiverem a aprovação da DNV, a sua utilização no sector marítimo é simplificada e acelerada, uma vez que não é necessário testar componentes individuais.
 

Mais automação no ramo marítimo

Este manual técnico apresenta os desafios enfrentados tanto por empresas como por fornecedores. O artigo descreve como as empresas satisfazem os rigorosos critérios de teste para terem componentes certificados por instituições competentes, tais como a DNV. O manual técnico fornece também uma visão geral das oportunidades que a utilização dos componentes certificados, tais como os cabos, proporciona aos fornecedores, construtores de instalações e, em última análise, aos operadores.
DNV

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h