Reconhecimento UL/CSA

O Instituto Underwriters Laboratories (UL)

O Instituto Americano Underwriters Laboratories (UL) é uma organização independente que examina, testa e certifica produtos no que diz respeito à sua segurança. Como tal, a UL concebe procedimentos e normas para avaliar produtos, dispositivos, materiais, peças, componentes, sistemas e equipamentos para a segurança. Desde 1894, as normas de segurança da UL têm incluído recomendações de desenho, bem como requisitos de teste e certificação. Requisitos de desenho para diferentes produtos. Além disso, o UL é considerado um laboratório de testes globalmente reconhecido e uma das marcas de certificação mais amplamente aceites. A marca UL aparece anualmente em 22 mil milhões de produtos nos Estados Unidos.

UL e CSA

A instituição responsável pela certificação nos EUA é a Underwriters Laboratories (UL). A Canadian Standards Association (CSA) é a responsável no Canadá. As diretivas e processos de certificação diferem na sua complexidade, dependendo do mercado e do país. Um chamado Memorando de Entendimento permite a utilização em ambos os países, independentemente do local de certificação. Ambas as organizações de teste distinguem entre a chamada certificação UL/CSA e reconhecimento UL/CSA, ambas as quais cumprem os requisitos normativos de segurança que são verificados por procedimentos de ensaio.
cURus

Significado do reconhecimento UL/CSA

A certificação reconhecimento UL/CSA é atribuída aos subcomponentes de grandes sistemas, caso em que apenas são certificados os componentes que não se destinam a uma única instalação ou aplicação. Os cabos para aplicações que não podem ser descritos de forma normativa e completa são então certificados de acordo com "UL/CSA Recognized" (AWM).
Os cabos elétricos para calhas articuladas podem ser aqui incluídos como exemplo: estes são tão diferentes, complexos e diversos que uma descrição normativa completa é impossível. É aqui que a certificação "reconhecimento UL/CSA" é aplicável. Permite a quem desenvolve cabos, toda uma gama de diferentes opções combináveis no que diz respeito ao material de isolamento, material de revestimento e desenho. A partir daqui, os fabricantes de cabos formam idealmente uma combinação que pode ser utilizada exatamente para uma aplicação específica do cliente.
 

Certificação UL nos cabos TPE isentos de halogéneo

As normas de segurança de proteção contra incêndio nos EUA são mais rigorosas que na Alemanha. Apenas os produtos que foram devidamente testados recebem o selo de teste UL.

A igus foi a primeira fabricante mundial a receber a certificação UL AWM da conhecida organização norte-americana Underwriters Laboratories (UL) pelos seus cabos TPE de elevada qualidade, que não utilizam halogéneos retardantes de chama como aditivos. Esta é a primeira vez que a organização de testes reconhece que os cabos em TPE sem halogéneos também podem cumprir os requisitos de proteção contra incêndio na indústria. A organização independente Underwriters Laboratories (UL) é uma das autoridades mais importantes nos EUA em termos de segurança dos produtos. Testa componentes de máquinas e sistemas desde 1894 para verificar se são adequados para uso industrial. O seu selo é um dos pré-requisitos para uma entrada bem sucedida no mercado da América do Norte. A proteção contra incêndio é um critério-chave decisivo. Isto porque, segundo a US National Fire Protection Association (NFPA), os incêndios em máquinas são a quarta causa principal de incêndio em ambientes industriais nos EUA, seguida de perto pelo incêndio elétrico.
Cabos em TPE topo de gama com certificação UL

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h