fusos

Os fusos da igus® estão disponíveis em vários materiais e tipos de rosca. Além disso, estão disponíveis diferentes tipos de rosca, nomeadamente a rosca de passo rápido com tecnologia dryspin®. A tecnologia dryspin® oferece uma duração de vida mais longa e uma maior eficiência.

Categorias
Filtrar
Sistema
Material
Tamanho

Quantidade de produtos: 2

Novidade

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca direita, aço inoxidável 304

  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 30,37 EUR/m
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca esquerda, aço inoxidável 304

  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 34,93 EUR/m
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h