Fusos dryspin®

Categorias
Filtrar
Sistema
Material
Tamanho

Quantidade de produtos: 13

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca direita, aço inoxidável 304

  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 28,47 EUR/m
49 referências, das quais:
25 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Fuso de passo rápido dryspin®, rosca esquerda, aço inoxidável 304

  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 34,93 EUR/m
24 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Fuso de passo rápido drylin®, rosca direita, aço inoxidável 420

  • Material: aço inoxidável 1,4021
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas de passo rápido
A partir de 64,21 EUR/m
9 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Fuso trapezoidal drylin®, rosca direita, aço inoxidável

Fuso trapezoidal
  • Material: Aço inoxidável
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 24,27 EUR/m
18 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Fuso trapezoidal drylin®, rosca esquerda, aço inoxidável

  • Material: Aço inoxidável
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 26,95 EUR/m
18 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Fuso trapezoidal drylin®, rosca direita, duas entradas, aço inoxidável

  • Material: Aço inoxidável
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 38,43 EUR/m
6 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Fuso trapezoidal drylin®, rosca esquerda, duas entradas, aço inoxidável

  • Material: Aço inoxidável
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 76,01 EUR/m
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Fuso drylin®, fuso (dimensões métricas), aço inoxidável 304

  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: rosca métrica
A partir de 10,49 EUR/m
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

dryspin® high helix lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 310mm

  • Outer diameter: 5 - 12mm 
  • Pitch: 2.54 - 50mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 310mm
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 56,81 EUR/un.
17 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

dryspin® lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 310mm

  • Outer diameter: 10 - 12mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 310mm
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 64,38 EUR/un.
5 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

dryspin® trapezoidal lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 310mm

  • Outer diameter: 6 - 8mm 
  • Pitch: 1.5-2mm 
  • Single start
  • Self-locking
  • Length 310mm
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
A partir de 53,96 EUR/un.
2 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

dryspin® lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 490mm

  • Outer diameter: 10 - 12mm 
  • Pitch: 2-5mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 490mm 
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 74,78 EUR/un.
Ir para a página do produto

dryspin® high helix lead screw with machined end processing for drylin® E lead screw motors, length 490mm

  • Outer diameter: 5 - 12mm 
  • Pitch: 2.54 - 50mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 490mm 
  • Material: aço inoxidável 1,4301
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
A partir de 70,38 EUR/un.
5 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h