Porcas com flange

Categorias
Filtrar
Sistema
Tamanho
Requisitos
Temperaturas
Material

Quantidade de produtos: 2

Porca dryspin® com flange, facetada, rosca de passo rápido, A180FRM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Com chaveta
A partir de 25,12 EUR/un.
44 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Porca dryspin® com flange, facetada, rosca de passo rápido, A180FLM

  • Material: iglidur® A180
  • Direção da rosca: Rosca esquerda
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: Standard
  • Porca com flange
  • Com chaveta
A partir de 28,44 EUR/un.
21 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h