Casquilhos e sistemas de calhas articuladas para centrais hidroelétricas

Central hidroelétrica

Sistemas de telas, produtos de limpeza de telas

Sistema de cabo basic flizz®

  • sistema completo económico, composto por calha articulada, cabo chainflex® e alojamento em aço inoxidável
  • Proteção contra condições atmosféricas adversas e sujidade
  • Baixa manutenção, para curso até 100 m

Turbinas de água

Os casquilhos deslizantes e as

  • chumaceiras esféricas com flange ,isentas de lubrificação, fabricadas no material universal iglidur ® G ou iglidur ® H, especialmente para aplicações subaquáticas. Para pressões superficiais muito elevadas, recomendamos o igutex ® TX1.
  • terminal de rótula igubal® KBRM: resistente à corrosão, adequado para ambientes líquidos, com tampa em polímero robusto reforçado com fibras****longas

Conversor de energia das ondas

Pontos de amortecimento

Tecnologia de casquilhos e calhas articuladas

Conversor de ondas oscilantes

Casquilhos deslizantes

  • Para guiar o pistão:
    Casquilhos cilíndricos iglidur ® H370 para cargas elevadas, com muito boa resistência ao desgaste debaixo de água
  • Para fixação à coluna de água e do movimento giratório principal:
    Casquilhos enrolados de elevada resistência igutex**® TX1** ou igutex ® TX2, com muita resistência ao desgaste a cargas extremas

Casquilho deslizantes

  • Para guiamento do pistão:
    Casquilhos cilíndricos iglidur ® Q para cargas elevadas, resistentes ao desgaste em vários veios
  • Para suporte do eixos principal:
    Casquilhos enrolados de elevada resistência em igutex ® TX1 ou igutex ® TX2, muito resistentes ao desgaste com cargas extremas

Bombas de água do mar

Casquilhos deslizantes

Atenuadores

Casquilhos deslizantes


Casos de sucesso

Ponto de amortecimento CorPower Ocean

Sistema de calhas articuladas seguro mesmo com ondas altas

Conversor de energia das ondas Rotary Wave

Casquilhos deslizantes para conversor de energia das ondas com elevada duração de vida

Conversor de energia das ondas PolyGen

O primeiro WEC feito em plástico movido de forma fiável com iglidur®

Turbina de marés Tocardo

Fornecimento ininterrupto de energia na turbina de marés

Turbina OpenHydro

Turbina de maré movimenta-se com segurança em mares agitados

basic flizz® e central hidroelétrica da Schlossmühle

Reduza o espaço e os custos de manutenção: sistema basic flizz® no dispositivo de limpeza de ecrãs

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas