Ajuste de formato na tecnologia de inspeção: sem lubrificação e modular

drylin® eixo linear para o ajuste automático da iluminação na inspeção ótica

Perfil

  • O que era necessário: Mesas lineares de quatro fusos do tipo drylin® SAW-0630 com motor de passo NEMA 17 como acionamento, bem como flange de motor e acoplamento de garra integrado.
  • Requisitos: Solução modular completa a partir de uma única fonte, instalação compacta e funcionamento sem lubrificação. Setor
  • de atividade: Tecnologia de teste e inspeção
  • Sucesso para o cliente: A Gefra obtém o eixo linear e o motor passo-a-passo com flange do motor e acoplamento de garra a partir de uma única fonte. O sistema modular adapta-se perfeitamente ao ambiente e funciona completamente sem lubrificação e manutenção graças às lâminas deslizantes iglidur®.
Sistema de teste

Produtos utilizados

Problema

Solução

Um olhar sobre o processo: Os testes são efectuados aqui, e a uma velocidade extremamente elevada.

A unidade linear drylin® no seu estado instalado.

Tudo a partir de uma única fonte: Nas unidades drylin® E, o carro e o motor de passo são combinados numa unidade pronta a ligar.

Encontre o produto certo para cada tipo de ajuste de formato. Do manual ao automatizado.

Manual

Manual

Com propulsão

Acionado

Automação

Automatizado

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas