iglidur® M250 - Dados do material

As características mais importantes em resumo

Características do material M250

Quando é que utilizo este material?

Quando é que devo utilizar um material diferente?

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima superficial
m/s RotativaOscilante linear
permanente 0,80,6 2,5
Curto prazo2 1,4 5

Atrito e desgaste

iglidur® M250 secoLubrificantesÓleo Água
Coeficientes de atrito µ 0.18-0.40 0,090,040,04
Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 0,75MPa
Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s

Materiais dos veios

diagrama. 07
Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas

Resistência química

Média Resistência
Álcoois+ até 0
Hidrocarbonetos +
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 a -
Ácidos fortes -
Alcalinos diluídos +
Alcalinos fortes 0

Radiação radioactiva

Resistência UV

Vácuo

resistência química

Resistência Valor
Resistência específica > 1013 Ωcm
Resistência superficial > 1011 Ω

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® M250 D11 [mm]Habitação H7 [mm]
até 3 0 - 0.025 +0.020 +0.080 0 +0.010
> 3 até 6 0 - 0.030 +0.030 +0.105 0 +0.012
> 6 até 10 0 - 0.036 +0.040 +0.130 0 +0.015
> 10 até 18 0 - 0.043 +0.050 +0.160 0 +0.018
> 18 até 30 0 - 0.052 +0.065 +0.195 0 +0.021
> 30 até 50 0 - 0.062 +0.080 +0.240 0 +0.025
>50 a 80 0 - 0.074 +0.100 +0.290 0 +0.030

Áreas de aplicação típicas

Máquinas agrícolas
Mobiliário
Indústria têxtil