Peças de relógio resistentes ao desgaste a partir da impressora 3D

  • O que era necessário: Componentes para um relógio mecânico
  • Processo de fabrico: Extrusão de filamentos (FDM)
  • Requisitos: Elevada resistência à abrasão, boas caraterísticas mecânicas, precisão nos detalhes
  • Material: iglidur® i150
  • Indústria: Fabrico de modelos
  • Sucesso através da cooperação: resistência ao desgaste melhorada, vida útil significativamente mais elevada dos componentes, funcionamento mais regular do escape e, portanto, do movimento como um todo
O relógio mecânico pela frente: a energia é armazenada no mecanismo de corda

Problema

Solução

Um relógio de precisão totalmente impresso em 3D

O relógio mecânico por trás: Na extrema esquerda está a roda dentada de perfil, cuja curva tem de ser determinada exatamente

Engrenagem mais precisa com iglidur® i150

O roquete feito de iglidur i150 consiste numa roda de roquete e num aro de roquete

Tribofilamentos da igus para uma maior duração de vida das aplicações

Filamento iglidur i150 taxas de desgaste linear v = 0,1 m/s; p = 1 MPa eixo y = taxa de desgaste (menor é melhor) barras azuis = aço endurecido (Cf53 / 1.1213), barras laranja = aço inoxidável (304 SS / AISI 304) 1. iglidur i150 2. iglidur i180 3. PLA 4. ABS

Outros exemplos de aplicações com componentes impressos em 3D podem ser encontrados aqui: