Alterar idioma :
| m/s | Rotativa | Oscilante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1,5 | 1,1 | 8 |
| A curto prazo | 3 | 2,1 | 10 |
O baixo coeficiente de atrito e a tendência muito reduzida ao efeito de arranque brusco ("stick-slip") dos casquilhos deslizantes iglidur® J tornam-se particularmente importantes em velocidades muito baixas. O iglidur® J também pode ser utilizado a velocidades elevadas, superiores a 1 m/s. Em ambos os casos, o atrito estático é extremamente baixo, e o efeito stick-slip é quase inexistente. Os valores máximos indicados na tabela 02 podem ser alcançados apenas sob condições de carga com baixa pressão. Nas velocidades especificadas, o atrito pode causar um aumento até ao limite da temperatura máxima permitida. Contudo, na prática, esses valores limites nem sempre são alcançados devido à interação de várias influências.
| iglidur J | a seco | Lubrificantes | Óleo | Água |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de atrito µ | 0.06-0.18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Tal como a resistência ao desgaste, o coeficiente de atrito μ também muda consoante a carga (diagramas 04 e 05).
O atrito e o desgaste também são altamente dependentes do material do veio. O coeficiente de atrito do material aumenta com o aumento da rugosidade do veio. A superfície mais indicada tem um acabamento superficial médio de Ra = 0,1 a 0,3 μm. Os gráficos 06 e 07 apresentam os resultados dos testes com diferentes materiais de veio e casquilhos deslizantes iglidur® J. Ao comparar com a maioria dos outros materiais iglidur®, o desgaste dos casquilhos iglidur® J é consideravelmente menor, independentemente dos materiais de veio testados. A resistência ao desgaste dos casquilhos iglidur® J é excelente, mesmo com cargas crescentes até 5 MPa. Caso o material do veio não esteja incluído nos resultados de teste aqui apresentados, por favor, entre em contato conosco.
Materiais dos veios
Os casquilhos deslizantes iglidur® J são casquilhos standard indicados para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Estes casquilhos foram concebidos para montagem por encaixe à pressão em alojamentos maquinados com tolerância H7. Após a instalação num alojamento com diâmetro nominal, o diâmetro interior ajusta-se automaticamente às tolerâncias E10. Em determinadas dimensões, a tolerância pode variar em função da espessura da parede (consulte a tabela de gama de produtos).
| Diâmetro d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | Alojamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| até 3 | 0 - 0.025 | +0.014 +0.054 | 0 +0.010 |
| > 3 até 6 | 0 - 0.030 | +0.020 +0.068 | 0 +0.012 |
| > 6 até 10 | 0 - 0.036 | +0.025 +0.083 | 0 +0.015 |
| > 10 até 18 | 0 - 0.043 | +0.032 +0.102 | 0 +0.018 |
| > 18 até 30 | 0 - 0.052 | +0.040 +0.124 | 0 +0.021 |
| > 30 até 50 | 0 - 0.062 | +0.050 +0.150 | 0 +0.025 |
| >50 a 80 | 0 - 0.074 | +0.060 +0.180 | 0 +0.030 |
| >80 a 120 | 0 - 0.087 | +0.072 +0.212 | 0 +0.035 |
| > 120 até 180 | 0 - 0.100 | +0.085 +0.245 | 0 +0.040 |
Resistência química
Os casquilhos iglidur® J são resistentes a alcalinos diluídos e ácidos muito fracos, bem como a combustíveis e todos os tipos de lubrificantes. A baixa absorção de humidade permite também que sejam utilizados em ambientes molhados ou húmidos. Os casquilhos deslizantes fabricados em iglidur® J demonstram resistência aos agentes de limpeza comuns utilizados na indústria alimentar.
Radiação radioativaOs casquilhos fabricados em iglidur® J são resistentes à radiação até uma intensidade radioativa de 3 - 102 Gy.
Resistência aos raios UVOs casquilhos iglidur® J podem descolorar quando expostos aos raios UV. No entanto, as propriedades do material não são alteradas.
Vácuo Em vácuo, os casquilhos iglidur® J permitem a libertação de humidade. Por este motivo, apenas os casquilhos isentos de lubrificação são adequados para uso em vácuo.
| Média | Resistência |
|---|---|
| Álcoois | + |
| Hidrocarbonetos | + |
| Massas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | 0 a - |
| Ácidos fortes | - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Alcalinos fortes | + até 0 |
Especificação elétricas Os casquilhos deslizantes iglidur® J são isoladores elétricos.
| Resistência específica | > 1013 Ω cm |
|---|---|
| Resistência superficial | > 1012 Ω |

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h