Máquina de embalagem de sacos da Veprotec

Embalagem em película: Tecnologia de uma só fonte

As mesas lineares de fuso SHT sem lubrificação automatizam esta máquina de embalagem de película.

Perfil

  • O que era necessário: mesas lineares de fuso drylin® SHT, motor de passo de fuso drylin® E
  • Requisitos: Para os ajustes de posicionamento e formato, procurou-se um fornecedor que pudesse oferecer o portefólio completo e proporcionar uma solução completa. Os motores devem ser robustos e ter uma longa vida útil.
  • Setor de atividade: Tecnologia de embalagem
  • Sucesso para o cliente: 13 drylin® SHTaxes executam todas as tarefas de posicionamento e ajuste na máquina de embalagem. As mesas lineares são completamente isentas de lubrificação graças à utilização de rolamentos de polímero e porcas de polímero. O sistema modular abrangente não deixa nada a desejar em termos de composição personalizada do produto.
Máquina de embalagem de sacos da Veprotec

Problema

Solução

O posicionamento manual do rolo de película é efectuado utilizando uma drylin® SHT-20-EWM-axis com um carro de acionamento e um carro de tração, bem como o suporte de binário através da drylin® rolamento flutuante OJUM-06-20 LL.

Um sistema linear drylin® SHT-12-EWM com motor de passo NEMA é utilizado para o posicionamento automático do punção.

O ajuste automático do formato na dobradora inferior é conseguido através da utilização de dois eixos drylin® SHT-10-EWM, que são acionados por motores NEMA 23.

A profundidade e a largura do saco também podem ser ajustadas na dobradeira inferior, utilizando outra drylin motorizada® SHT-axis.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas