Alterar idioma :

Tecnologia de retalho
Máquinas de venda e recolha automática, estações de encomendas, hardware de ponto de venda (POS) e sistemas de pagamento garantem um funcionamento contínuo 24/7 com motion plastics®

Tecnologia de restauração
Soluções que poupam espaço de instalação e peso com componentes isentos de manutenção em máquinas de café ou para sistemas completos na automação do setor da restauração.

Sistemas de acesso
Sistemas confecionados prontos a instalar, sistemas de casquilho ou lineares para uma utilização silenciosa e compacta em portões, torres e quiosques.

Máquinas para parques de diversões
Calhas articuladas e casquilhos deslizantes lineares, rodas dentadas e caixas redutoras para máquinas nos parques de diversões isentas de manutenção, com elevada duração de vida e custos reduzidos.
As áreas de aplicação das máquinas de venda automática tornaram-se mais diversas e, com a crescente automatização, podem esperar-se novos produtos. As máquinas de venda automática já não cumprem apenas a função de um ponto de venda, podendo também servir como espaço publicitário e recolher dados dos utilizadores para monitorização. Há muito que fazem peça da vida quotidiana e, geralmente, não chamam a atenção. Especialmente se funcionarem sem falhas e silenciosamente.
As máquinas de venda automática abrangem uma vasta gama de indústrias, incluindo a tecnologia de retalho e de restauração, bem como máquinas de entretenimento e sistemas de acesso.
Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e à capacidade de carga sob condições reais no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria. Os resultados são introduzidos nas nossas ferramentas de cálculo da duração de vida e permitem fazer previsões precisas sobre a durabilidade.
A pedido, a igus também realiza testes para clientes de forma a testar a utilização dos produtos em condições muito personalizadas.

A caixa de amostras dos motion plastics®
As mais recentes amostras dos motion plastics®, personalizadas para o seu setor industrial, sempre à sua disposição.

Artigos do blog sobre máquinas de venda automática
No blog da igus, podem ser encontrados artigos interessantes sobre máquinas de venda automática.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h