Visão geral das novidades de robótica

Spring 2023

Cable Clip

When the fastening of cables and hoses has to be done quickly, the Cable Clip is exactly the right product. Up to five cables or hoses can be attached at various points with the Cable Clip, the supplied Velcro tape and, if necessary, cable tiewraps. 
The time of messy and sometimes not gentle attachment of cables and hoses is over. 
More about the Cable Clip
Cable Clip

Clean SCARA Cable Solution

The SCARA Cable Solution gets a product extension for the cleanroom with the Clean SCARA Cable Solution. 
This product was developed to meet the requirements in cleanrooms and approved for use in cleanrooms up to ISO class 2 (IPA certified) 
More about the Clean SCARA Cable Solution
Clean SCARA Cable Solution

Augmented reality in the Quick Robot

Next level of configuration of robots. For the Quick Robot configurator, there is now the option of taking planning to a new level for three selected models and configurations. Augmented reality lets you bring the robots into your office or factory, thereby creating even better visualisation and planning safety.
Test the AR update
Augmented reality for the office

Spring 2022

 
  • TRX - From the design study to the product and 2-time award winner
  • New size (50) for the RS retraction system
  • Size 30 fibre-rod
  • Dress packs for igus Low Cost Automation 
To the Robotics News 2022 overview page
triflex R News 2022

Spring 2021

A TRX revoluciona os movimentos tridimensionais

Projeto em estudo

  • Calha articulada telescópica e para torção
  • Até 40% de compensação para limite do curso
  • Atualmente compatível com a série TRE.70
  • Poupa acessórios adicionais e sistemas de retração
Calha articulada triflex R TRX telescópica

TRE.30.050.0.B pequena mas ...

 
  • Quatro vezes a força do raio
  • Boa adaptação de forças de torção
  • Montagem e desmontagem sem ferramentas
  • Compatível com todos os produtos triflex® R TR.30
  • Fácil de substituir/extender
Ir para a página das novidades da TRE.30.B

Outono de 2020

Reforço para mangueira corrugada no SCARA

  • Largura nominal 29 mm (interior)
  • Tamanho 23 e 36 mm em planeamento  
  • O pilar para guiamento de cabos em robô Scara
  • Podem ser alteradas com facilidade
  • Montagem rotativa
  • Para uma maior duração de vida das mangueiras corrugadas utilizadas em robôs SCARA.
ir para a solução Scara

Novidades da primavera de 2020 em 1:45 min.

Primavera de 2020

Pré-carga direcionada nos UR10 e UR10e

  • Caso necessite de substituir os cabos ou mangueiras no seu UR10 ou UR10e . 
  • Permite robustez & guiamento definido dos cabos até às ferramentas 
  • Podem ser combinados com as nossas  abraçadeiras cobot
  • Ligar os conectores e pronto, para os UR10 + UR10e
  • Individualmente ajustáveis
  • Sem danos indesejados no robô 
Ir para suporte de varetas de fibra

Sistema de retração linear compacto TR.RSEC.60

Económico, baixo peso

O novo sistema da igus TR.RSEC.60 é um sistema pequeno, compacto, e acima de tudo leve, para guiar cabos e fluidos em robôs com baixa carga.
Graças ao tipo do sistema de retração e à expansão para o tamanho 60
da triflex® R, vários cabos e fluídos com diâmetros superiores podem agora ser guiados de forma segura no robô.
TR.RSEC.60

Sistema de retração linear económico TR.RSEL.60 + TR.RSEL.65

Reduza os custos e espaço de instalação

  • Extensões da gama de produtos para os sistemas de retração RSEL já existentes, tamanho 70 e 85
  • Os tamanhos de calhas 60 e 65 podem por exemplo, ser utilizadas na indústria automóvel para conseguir a manuseamento de embalagens de forma mais económica
  • Design modular das séries RSEL
Ir para TR.RSEL.60 + 65

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h