Sistemas de controlo de motores drylin® E

O inovador sistema de controlo para motores de passo, EC/BLDC e DC

Com os sistemas de controlo para motores drylin®, a igus oferece soluções económicas e de fácil utilização para controlar acionamentos lineares e rotativos. A colocação em funcionamento é fácil e rápida. O sistema de controlo para motores pode ser ajustado diretamente no dispositivo ou convenientemente através de um servidor web,
de um computador, tablet ou smartphone. Para reduzir os tempos de colocação em funcionamento e custos relacionados, existem programas de amostra grátis para configurar o sistema de controlo do motor.
Controlador dryve D1 para motores de passo, motores DC e motores EC drylin E

drylin® D1 e D2 - para motores de passo EC/BLDC e DC

Consultar loja online
Sistema de controlo para motores D3

drylin® D3 - para motores de corrente contínua

  • Fácil utilização, ligação rápida
  • Os controlos no dispositivo permitem comandar diretamente, por exemplo, mesas lineares
  • Diferentes velocidades e modos de arranque
  • Podem ser combinados com interruptores e joysticks
  • Económicos
  • Pronto a utilizar de imediato
  • Pedir a extensão de funcionalidades
Consultar loja online
Motores de passo drylin D7

drylin® D7, D8, D9 para motores de passo

  • Não é necessário nenhum software, programação ou conhecimento
  • Controlo através de interface normalizada do ciclo/direção em sistemas de controlo de nível superior
  • São possíveis ajustes em altura ou movimentos mais simples, bem como as aplicações de pick&place mais precisas
  • Amostras de programas gratuitas
Consultar loja online
Controlador para motores D5 e D6

drylin® D5 e D6 - para motores de corrente contínua

  • Prontos a utilizar de imediato Não é necessário parametrização ou programação
  • Funcionamento esquerdo/direito através da entrada digital
  • Velocidade e Aceleração através do sinal de entrada externo PWM
  • Disponíveis com e sem alojamento
  • Económicos
  • Amostras de programas gratuitas
Consultar loja online

Porquê sistemas de controlo para motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Prontos a enviar em 24 horas
Elevado stock de motores elétricos


Manutenção constante de grande stock
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada


Elevada duração de vida
Disponibilidade de produtos a longo prazo


A gama está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos


Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


100% testados

Experiência dryve drylin® E

A solução mais rápida e fácil para controlar o seu motor

Com a ajuda da nossa experiência dryve drylin® E , apoiamo-lo durante a seleção e colocação em funcionamento. Aqui encontrará vídeos tutoriais detalhados de todas as funcionalidades do respetivo controlador para o motor, informações sobre aplicações que já foram implementadas, bem como um guia de seleção para o controlador do motor mais adequado para si.
Ir para a experiência drylin® E dryve

Exemplos de programas gratuitos para sistema de controlo de motores

Poupe tempo e custos as amostras de programas da igus® (amostras de códigos)
  • Descarregue programas para sistemas de controlo principal e parametrização do dryve 
  • Tempo de integração reduzido
  • Redução de custos
  • Compatíveis com os fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com placas únicas de programação standard
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Ir para os programas de amostras
Programa de amostras da igus

Manual técnico sobre os sistemas de controlo para motores

Novo manual técnico sobre os sistemas de controlo para motores

No nosso manual técnico gratuito, resumimos as informações mais importantes sobre os sistemas de controlo para motores. O manual técnico aborda, entre outros, os seguintes temas:
  • Quais são as semelhanças e diferenças entre os sistemas de controlo para motores da igus®?
  • Qual o tipo de motor a que o sistema de controlo para motores se deve adequar?
  • Que sensores ou transmissores de sinais devem ser ligados?
  • Que tipo de integração é necessária a nível do controlo?
  • Lista de verificação: Que especificações e requisitos são importantes?
Descarregar agora

Motores elétricos drylin® E

A gama de motores da igus®
, em constante crescimento, é liderada por motores híbridos de passo isentos manutenção e de longa duração. A gama de produtos foi expandida pelos motores DC económicos e silenciosos. E por último, mas não menos importante, os motores DC, também conhecidos como motores sem escovas DC, completam a gama de motores elétricos.
Ir para os motores drylin® E
Motores elétricos da igus



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h