Calhas articuladas grandes para elevada carga

A E4.1L são calhas articuladas altamente dinâmicas, leves e económicas para quase todas as aplicações. Devido à sua elevada estabilidade e robustez, podem ser utilizadas para elevado peso adicional sem problemas. Além disso, este sistema modular standard oferece uma grande variedade de componentes e acessórios. Isto significa que a calha articulada pode ser expandida consoante necessário ou adaptada em função da aplicação.
 
Indústrias e aplicações comuns: máquinas em geral, robótica e manipulação, estações de tratamento de águas, manipulação de materiais...

 

Calha articulada

E4Q

E4Q

Abertura e fecho totalmente sem ferramentas

  • Altura interior: 34 a 82 mm
  • Tempo de montagem 40% inferior: travessas com patilhas de fixação para abertura e fecho sem ferramentas
  • Resistência à tração 100% superior: travessas com bloqueio efetivo
  • Peso 10% inferior: entalhes no elo para otimização do peso e da estabilidade
  • 20% mais peso adicional
  • Mais silenciosas em 17 dB(A)

E4.1L

E4.1l

Redução de custos, tempo e peso

  • Alturas interiores: 31 a 64 mm
  • Travessa com abertura ao longo do raio interior e exterior para ambos os lados
  • Funcionamento silencioso devido aos travões integrados
  • Encaixes ranhurados para a melhor estabilidade lateral possível
  • Podem ser adaptadas à aplicação
  • Melhor relação qualidade/preço possível
  • Peso 30% inferior e instalação 80% mais rápida em relação às séries comparáveis
  • Sistema de batentes duplos e extensa ligação entre pino e furo para um elevado nível de absorção da força

E4.1

Série E4.1

Série para praticamente qualquer aplicação

  • Alturas interiores: 21 a 350 mm
  • Travessas amovíveis ao longo do raio interior e exterior
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • Encaixes ranhurados para a melhor estabilidade lateral possível
  • Sistema de batentes duplos e extensa ligação entre pino e furo para um elevado nível de absorção da força
  • Para elevadas forças de tração em cursos longos e grandes comprimentos sem suporte
  • Travão para redução do ruído e silenciadores opcionais
  • Funcionamento silencioso devido aos travões integrados

E4/light

E4 light

Grandes alturas interiores combinadas com baixo peso próprio

  • Alturas interiores: 56 a 112 mm
  • Travessas amovíveis ao longo do raio interior e exterior
  • Menor espessura das secções laterais e travessas mais finas

Proteção fiável contra a sujidade e as limalhas

Calhas articuladas tapadas

Calhas repelentes de limalhas

Muitas séries estão também disponíveis completamente tapadas ou só de um lado!
 
Aceda à nossa vasta seleção de calhas tapadas resistentes a limalhas e, ainda assim, com abertura.

Reciclagem de calhas articuladas

chainge

Programa de reciclagem chainge para calhas articuladas

Contribua para a redução dos resíduos plásticos e a melhor reciclagem na indústria.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h