Calhas articuladas para a proteção contra a sujidade e as limalhas

Em ambientes agressivos, os cabos têm de estar protegidos de poeiras, limalhas, sujidade e outras influências externas. Com a nossa série de calhas articuladas totalmente tapadas, oferecemos a melhor proteção para os cabos. Devido ao seu desenho espesso e robusto, podem ser usadas com altas velocidades. A forte carga mecânica não pode afetar as calhas articuladas. Com o sistema RX, a igus® oferece calhas articuladas tapadas em plástico, extremamente compactas e muito fáceis de abrir.
 
Indústrias e aplicações comuns: transporte de materiais, máquinas de trabalhar de madeira, todas as áreas com sujidade e limalhas...
 
Calha articulada

R2.1

r2.1 Recomendado

Proteção contra limalhas económicas e robustas com tampa de abrir

  • Altura interior: 26 a 75 mm
  • Disponíveis em duas versões:
    • Abertura ao longo do raio exterior para ambos os lados
    • Abertura ao longo do raio interior para ambos os lados
  • Com grande altura interior e ao mesmo tempo económicas
  • Funcionamento silencioso devido ao travão integrado
  • Desenho suave e sem arestas

Calhas tapadas RX

rx

Extremamente resistentes, para utilização direta em áreas com limalhas

  • Altura interior: 42 a 73 mm
  • Tampa removível no raio exterior
  • Os contornos redondos afastam as limalhas
  • Testadas segundo IP pela TÜV NORD CERT GmbH
     

E2 R

E2 R

Boa proteção contra limalhas a alta velocidade

  • Altura interior: 25 a 45 mm
  • Tampas removíveis ao longo do raio exterior
  • Funcionamento silencioso graças ao passo curto dos elos

E2 R100

E2 R100

Proteção contra limalhas e económicas

  • Altura interior: 21–50 mm
  • Tampas com abertura ao longo do raio interior para ambos os lados
  • Proteção económica contra a sujidade e as limalhas

R4.1L

R4.1L

Redução de custos, tempo e peso

  • Altura interior: 40 a 300 mm
  • Tampas com abertura ao longo do raio exterior para ambos os lados
  • Design totalmente fechado
  • Travão integrado para um funcionamento com pouco ruído
  • Encaixes ranhurados para a melhor estabilidade lateral possível
  • Podem ser rigorosamente adaptadas à aplicação
  • Melhor relação qualidade/preço possível
  • Peso 30% inferior e instalação 80% mais rápida em relação às séries comparáveis
  • Sistema de batentes duplos e extensa ligação entre pino e o furo para uma elevada absorção da força

R4.1

R4.1

Série para praticamente qualquer aplicação

  • Altura interior: 30 a 800 mm
  • Tampas removíveis ao longo dos raios interior e exterior
  • Design totalmente fechado
  • Para aplicações particularmente exigentes
  • Encaixes ranhurados para a melhor estabilidade lateral possível
  • Sistema de batentes duplos e extensa ligação entre pino e o furo para uma elevada absorção da força
  • Para elevadas forças de tracção em cursos longos e grandes comprimentos sem suporte
  • Travões para redução do ruído e silenciadores opcionais
  • Travão integrado para um funcionamento com pouco ruído

R4/light

R4/light

Grandes alturas interiores combinadas com baixo peso próprio

  • Altura interior: 50 a 600 mm
  • Tampas removíveis ao longo dos raios interior e exterior
  • Design totalmente fechado
  • Menor espessura dos elos laterais e travessas mais finas

Calhas tapadas zipper

Zipper

Proteção contra limalhas em espaços de instalação reduzidos

  • Altura interior: 9 a 32 mm
  • Tampas numa tira ao longo do raio exterior
  • Como versão tapada para níveis reduzidos de sujidade
  • Funcionamento silencioso graças ao passo curto dos elos
  • Também disponíveis na "versão tapada"
  • "iF Design Award" pelo design tipo fecho de correr 

triflex® R

triflex® R

Movimentos em três eixos – totalmente tapadas

  • Altura interior (preenchível): 10 a 46,8
  • Ideal para movimentos multiaxiais exigentes
  • A versão TRC protege adicionalmente contra a sujidade e as limalhas, pois é totalmente tapada.
  • Elevada resistência à torção
  • Fácil de prolongar e encurtar
  • Batente que limita a torção e raio de curvatura mínimo
  • Muitas outras opções disponíveis
  • "iF Design Award" 2004, 2007 e 2013

Reciclagem de calhas articuladas

triflex® R

Programa de reciclagem chainge para calhas articuladas

Contribua para a redução dos resíduos plásticos e a melhor reciclagem na indústria.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h