Sistemas de galvanização
 
Pedir já apoio especializado

Sistemas de calhas articuladas resistentes a químicos para galvanização


Aos componentes instalados em unidades de galvanização são impostos requisitos muito elevados. Nos banhos eletroquímicos dos processos de galvanização, são utilizados químicos fortes, os quais os sistemas de calhas articuladas e cabos têm de suportar. Nas situações em que as calhas articuladas metálicas atingem o seu limite, as calhas articuladas em plástico demonstram as suas vantagens. As calhas articuladas são resistentes a químicos e à corrosão, leves, económicas e, graças às suas propriedades deslizantes otimizadas, proporcionam uma longa duração de vida e um funcionamento isento de manutenção.  Os cabos nas calhas articuladas também têm de suportar estes ambientes exigentes. Vamos mostrar-lhe, soluções desenvolvidas especialmente para unidades de galvanização.

Calhas articuladas e sistemas de guia

Um material certo para cada químico. As calhas articuladas e os sistemas de guia em material igumid EG+ são resistentes a químicos e à corrosão.  São mais económicos em comparação aos sistemas standard em aço inoxidável, como os 304 e 316. Consoante a área de aplicação, também podem ser suficientes as guias de alumínio.
Ir para a loja de calhas articuladas

Cabos elétricos flexíveis

Para aplicações em equipamentos de galvanização, recomendamos os robustos cabos chainflex, resistentes a químicos e ao desgaste. Com 36 meses de garantia
 
 
Ir para a loja de cabos elétricos

Sistemas de calhas articuladas prontos a instalar

Com o nosso sistema de calhas articuladas readychains prontas a ligar, pode reduzir o trabalho de instalação ao mínimo necessário, poupar tempo de montagem e reduzir as paragens das máquinas.
Ir para confeção de uma readychain

Manutenção preditiva

Opcionalmente, recomendamos o recurso à manutenção preditiva. Esta permite-lhe prolongar os intervalos de manutenção da sua instalação, poupar vários milhares de euros e reduzir os custos de avarias ou paragens.
Ir para a manutenção preditiva


55 anos de experiência na área de plásticos para movimento

Sabemos o que os clientes querem e o que as aplicações exigem. Conhecemos os nossos produtos e as suas características.
E mostramos-lhe como pode tirar proveito deles para melhorar o desempenho da sua instalação e reduzir os custos.
 


Melhoria técnica  
Melhoria técnica
 

Resistência química
 

... com o material igumid EG+ otimizado

O material igumid EG+ caracteriza-se por uma elevada densidade e uma absorção total de humidade muito reduzida, proporcionando uma maior resistência a substâncias químicas agressivas, como as usadas nos processos de galvanização. As guias da igus fabricadas com igumid EG+ e as calhas articuladas da igus podem ser utilizadas a temperaturas a partir de -0 °C até +100 °C. Este material é isento de halogéneos e silicone e está em conformidade com a diretiva RoHS.
 
Deixam de ser necessários dispendiosos aços inoxidáveis, como os 304 ou 316, que são tradicionalmente usados como material de guia para a proteção contra influências químicas.
 

Montagem melhorada

 

... com novo princípio de bloqueio


A guia, que é fácil de manusear e montar, pode ser instalada num prazo muito curto. Isto resulta em menos trabalho de instalação para os engenheiros de manutenção. Durante uma instalação de teste realizada pela igus, conseguimos instalar uma guia de 30 metros de comprimento em menos de 3 minutos, graças ao sistema de montagem simples.
 
As partes laterais são unidas manualmente e bloqueadas sem ferramentas. O mecanismo de ligação especialmente concebido para o sistema, mantém-no bloqueado de forma robusta. Graças à rápida montagem, é possível reduzir significativamente os custos e o tempo de instalação.
 
 

O baixo peso facilita o uso e reduz os custos

 

... com o guidelite plus em igumid EG+

O fator do peso: o guidelite plus EG de 1 metro, pesa apenas 1,8 kg, enquanto uma guia de aço inoxidável de 1 metro pesa 7,5 kg. O uso de plástico torna obsoletas as guias pesadas em metal. As guias metálicas são suscetíveis à corrosão e dispendiosas, em termos de aquisição, instalação e manutenção.
 
Os tribopolímeros permitem conceber guias muito mais leves para ambientes agressivos, caracterizando-se pelo seu funcionamento suave e resistência à corrosão. A potencial poupança no peso compensa imediatamente no sistema, no funcionamento e na compra.
 

100% segurança com indicador de manutenção


... com os smart plastics 


Estes componentes oferecem-lhe fiabilidade operacional e segurança no projeto. Se um componente do sistema de calha articulada estiver gasto ou danificado, os sensores detetam-no e emitem um sinal ou desligam o sistema como precaução, para evitar danos subsequentes dispendiosos. Além disso, os sensores emitem uma recomendação de manutenção preditiva para componentes individuais (calha articulada ou cabos), para que saiba sempre se e quando é necessária manutenção. Isto permite-lhe poupar tempo e dinheiro.
 
Redução do custo  
Redução do custo

Redução do custo de aquisição até 58%


... em comparação com as guias de aço inoxidável

Os sistemas de guiamento metálicos apresentam pontos fracos já bem conhecidos: corrosão, montagem complexa, elevado peso e custo.  O material de guia guidelite plus EG assegura uma elevada resistência química, sendo ideal para a utilização em galvanizações e produção de fertilizantes. Devido ao seu design modular e leve, a montagem é significativamente simplificada.
 

Ligar motores com cabos monocondutores

Redução até 35% nos custos de aquisição


... com os robustos cabos chainflex 

Em diversas áreas e aplicações, a utilização de monocondutores para motores proporcionou significativas reduções dos custos na aquisição, pois estes podem ser comprados como pacote de cabos completo, incluindo o condutor de proteção terra. Isto, por exemplo, é 35% mais económico do que um robusto cabo de potência de 4 condutores CF35.UL.
 
Além disso, foi possível um aumento da duração de vida dos cabos, uma vez que condutores individuais podem ser utilizados num espaço de instalação mais pequeno, o que também beneficia o sistema mecânico da calha articulada.
 

Menos 95% de tempo de confeção


... com sistemas de calhas articuladas prontos a instalar

Os sistemas de calhas articuladas instalados em unidades de galvanização têm de suportar um ambiente exigente. É importante escolher os materiais certos e assegurar que os materiais dos componentes individuais estão conciliados.
 
É aqui que os sistemas de calhas articuladas readychain confecionados se destacam. Estes são especificamente concebidos para as respetivas condições ambientais e são instalados no local de forma rápida e fácil. Desta forma, o custo de montagem e o tempo de instalação podem ser significativamente reduzidos.
 
Provas dadas  
Provas dadas

Os sistemas de calhas articuladas foram comprovados em muitas centenas de milhares de aplicações por todo o mundo ►Descubra mais

Sustentabilidade  
Sustentabilidade

Sim, as calhas articuladas de plástico são recicláveis

Sustentabilidade das calhas articuladas

Envie as suas calhas articuladas
para serem processadas no âmbito do programa de reciclagem chainge da igus, independentemente do fabricante original,
para permitir a obtenção de material granulado reutilizável.
 
Como funciona ►
 


Temos todo o gosto em ajudá-lo

Saiba mais sobre as vantagens dos sistemas de calhas articuladas para a galvanização. Juntos, procuraremos a solução que ajudará a melhorar a tecnologia e reduzir os custos da sua aplicação. Se tem alguma dúvida, teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
 
Aguardamos com expectativa a sua mensagem!
Peça aqui apoio especializado