Quão sustentáveis são os motion plastics®?

O plástico é um material muito discutido. Sabemos que os polímeros de elevada performance podem contribuir para a proteção dos recursos e do ambiente, e temos feito disto o foco das nossas atividades empresariais.
 
Analisamos os plásticos em três fases: durante a sua produção, em utilização e no final da duração de vida do produto. Nesta página, mostramos-lhe as nossas soluções para a questão da sustentabilidade, tanto nos nossos produtos como no dia-a-dia da igus. Ainda não foi possível responder a tudo, e para determinados aspetos, especialmente no que diz respeito à produção sustentável, ainda continuamos a trabalhar em respostas e soluções.
Ainda por resolver:
  • Emissões de gases e produtos químicos provenientes da produção de matérias primas 
  • Desgaste durante a utilização 
  • Dependência dos combustíveis fósseis
Objetivos:
  • Até 2025, queremos que os nossos edifícios e a nossa produção sejam neutros em CO2.

Inovações sustentáveis de 2023



Antes: Produção de plásticos e peças

Diagrama equilíbrio energético aço, alumínio, plástico

Equilíbrio energético

A produção de 1 m³ de plástico requer cerca de 50% menos energia do que a de 1 m³ de aço ou alumínio.
Gráfico do consumo de petróleo dos plásticos

Consumo de petróleo

A produção de plásticos de elevada performance é responsável por apenas 0,5% do consumo global de petróleo.
Selo de eletricidade verde RheinEnergie

Consumo de energia

Toda a eletricidade que compramos é verde, e estamos a reduzir a quantidade de energia que as nossas máquinas e equipamentos consomem. Estamos a adquirir máquinas de injeção que são 40% mais eficientes em termos energéticos e a substituir as antigas. Reduzimos o consumo de energia em 11% em 2021, apesar de termos aumentado as horas de produção. 
Ícone ciclo

99% recicláveis

99% dos nossos resíduos na produção por injeção (excessos, peças defeituosas) são reciclados e devolvidos ao processo de fabrico.
clean igus

clean igus

Para evitar resíduos de plástico na nossa produção, otimizámos as nossas máquinas e correias transportadoras. Implementámos várias medidas para reduzir o rácio de resíduos (resíduos de produção + material processado) em 21% em 2021.

Certificação ambiental e climática

Norma de gestão ambiental ISO 14001

Norma de gestão ambiental ISO 14001

Para tornar a nossa política ambiental transparente e compreensível, fomos certificados de acordo com a norma ISO 14001, internacionalmente reconhecida como base para sistemas de gestão ambiental, desde 2019. Isto ajuda-nos no nosso percurso em direção a uma fábrica neutra em CO2.
Inscrição ISO 50001 em frente à fábrica igus com pegada

Standard de Gestão Energética ISO 50001:2018

O nosso sistema de gestão energética
é certificado de acordo com as normas internacionais. O principal objetivo da norma ISO 50001 é ajudar as empresas a melhorar o seu desempenho energético através da criação de melhores sistemas e processos. 

Durante: Plásticos em utilização

Isentos de lubrificação

Todos os anos, 27 milhões de toneladas de lubrificantes poluem o ambiente. Os nossos plásticos não necessitam de lubrificação.
Lata de petróleo e globo
50% de todos os lubrificantes vendidos mundialmente acabam no ambiente. (Fonte: M. PP. Schneider, 2006)
Garrafa de petróleo e garrafas de água potável
1 litro de petróleo contamina 1.000.000 de litros de água potável. (Fonte: Associação Saskatchewan para Recuperação de Recursos Corp., 2008)
Silhueta de carro
1/3 do consumo total de combustível de um automóvel de passageiros é utilizado para ultrapassar o atrito no motor, caixa de velocidades, pneus e travões. (Fonte: K. Holmberg, P. Andersson, A. Erdemir, 2012)
Mapa mundo com barris de petróleo
A procura global de lubrificantes aumentará 2 % anualmente, segundo as previsões = 45,4 milhões de toneladas em 2019. (Fonte: Grupo Freedonia, 2015)
Sustentabilidade – produtos de elevada duração

Duração de vida

Os nossos plásticos são otimizados para o desgaste. Não corroem nem acumulam gordura e sujidade. Duram mais tempo e não têm de ser substituídos com frequência. Os inúmeros testes realizados no nosso laboratório de testes permitem-nos calcular com exatidão a sua duração de vida.
Mais sustentável – menos peso

Leves

O plástico é mais leve que o aço o que permite reduzir o peso e, portanto, a energia, que tem de ser aplicada para o movimento. Numa aeronave, isto representa cerca de 4 kg se forem utilizados casquilhos deslizantes iglidur em vez de casquilhos metálicos. Por outro lado, existe também um impacto positivo no consumo de querosene.
Sustentabilidade – menos atrito

Poupança de energia

Os nossos polímeros são tribologicamente otimizados e têm um baixo atrito. Juntamente com a redução do peso, isto assegura que menos energia de acionamento tem de ser utilizada para mover uma peça de máquina numa aplicação.
Sustentabilidade – smart plastics

Manutenção preditiva

Os componentes não são substituídos até terem atingido o fim do seu ciclo de vida – esta é a ideia subjacente à nossa gama de produtos smart plastics. Os sensores indicam o desgaste e as peças são substituídas quando é verdadeiramente necessário; os recursos são utilizados de forma cuidadosa e racional.
Sustentabilidade – substituição de casquilhos

Peças substituíveis

Uma das principais ideias subjacentes ao desenvolvimento dos nossos casquilhos de substituição para guias lineares era não ter de substituir o sistema completo quando atingisse o limite de desgaste. As guias não se danificam e os patins podem ser recondicionados. Desta forma, são preservados recursos e, simultaneamente, os custos são reduzidos.
Sustentabilidade – iglidur N54

Biopolímeros

Com o iglidur N54, desenvolvemos um casquilho deslizante standard que pode ser utilizado de forma universal, consistindo 54% de matérias-primas renováveis. O casquilho de biopolímeros demonstra que os componentes podem ser sustentáveis, servindo de motivação para o nosso desenvolvimento futuro de produtos.

Depois: Os plásticos após a sua utilização

Reciclagem clássica com chainge

Programa de reciclagem Chainge

Reciclamos plásticos técnicos - tanto de produtos da igus® como de outros fabricantes. Enviamos o material para os nossos parceiros de produção ou de reciclagem e recebe um vale. Até 6/2023, reciclámos mais de 80 000 kg de material. A nossa plataforma única foi galardoada com o Prémio Rhineland Business na categoria "sustentabilidade" em setembro de 2022 e venceu o concurso de reciclagem "Going Circular" da Câmara de Comércio e Indústria de Colónia em maio de 2023. 
Gráfico Hydro Plastic Recycling Solution

Reciclagem HydroPRS

Investimos 5 milhões de euros na Mura Technologie, uma empresa que utiliza a nova tecnologia HydroPRS (Hydrothermal Plastic Recycling Solution) para converter resíduos de plástico não selecionados em petróleo bruto em 30 minutos. Isto conserva os recursos com pressão, temperatura e água. A primeira unidade industrial foi construída em Wilton International, em Teesside, no Reino Unido, e inaugurada em 26 de outubro de 2023. A sua entrada em funcionamento está prevista para 2024. 


Plantação de árvores


Plantações de árvores da igus

35,450

Árvores
2023
Plantações de árvores da igus

11,001

Árvores
2022
Plantações de árvores da igus

23,104

Árvores
2020-2021
Os nossos projetos de plantação de árvores começaram em 2020 como prendas de Natal para os clientes e, desde então, cresceram para uma vasta gama de projetos de reflorestação - não só na Alemanha, mas em todo o mundo. Desde os rebentos até às grandes árvores urbanas, plantamos e cuidamos de árvores e arbustos em pequenas e grandes campanhas. Ao criar novas áreas arborizadas, queremos ajudar a reduzir a poluição de CO2 na atmosfera e atingir o nosso objetivo autodeclarado de nos tornarmos neutros em termos de CO2.

Projetos e iniciativas de conservação ambiental

Gráfico do conceito de aquecimento

O nosso conceito de aquecimento com o calor residual da produção

O aquecimento a gás é necessário? É gerado muito calor no processo de produção, é possível fazer alguma coisa com ele? Como é que conseguimos utilizar o calor residual? Foi isso que uma equipa de engenheiros da igus questionou e começou a experimentar. O resultado: o conceito de um aquecedor que utiliza o calor residual das máquinas. O plano: deixar de aquecer quaisquer edifício da empresa em Colónia com gás e tornar o conceito livremente disponível para toda a indústria. Chamamos-lhe de MHRS - Machine Heat Recovery System (Sistema de recuperação de calor das máquinas). 

Resíduos plásticos no dispositivo de recolha do rio e limpeza Esquerda: lixo que apareceu nos aparelhos; direita: após a recolha

Plastic Fischer - contra o lixo plástico nos rios

Todos os anos, 8 a 12 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos, na sua maioria através dos rios. A Plastic Fischer começa aqui mesmo e recolhe o lixo nos rios, o que é mais rentável do que a pesca no mar. Como funciona o projeto? As pessoas locais utilizam aparelhos especiais para retirar o lixo dos rios recebendo em troca um rendimento regular. Os resíduos plásticos recolhidos, maioritariamente classificados como não recicláveis, são encaminhados para estações de tratamento térmico: são incinerados com valorização energética. A igus® financia a recolha de um total de 10 000 kg de resíduos de plástico. Durante o período de recolha, pelo menos 34 pessoas em Kanpur e Mangalore (Índia) puderam obter um rendimento regular e, nalguns dias, há mais pessoas empregadas. 

Coletor de lixo no rio Reno, perto de Colónia

Polvo do Reno ("Rheinkrake") - a igus apoia um coletor de resíduos flutuante

Todos os dias, ao longo do rio Reno, flutuam uma tonelada de resíduos para o Mar do Norte. Uma quantidade elevadíssima. A K.R.A.K.E., uma associação sediada em Colónia ("Krake" é a palavra alemã para polvo), tem vindo a recolher lixo no Reno e nas suas imediações desde há anos. Em setembro de 2022, deu um grande passo em frente com o seu coletor de resíduos flutuante. Os resíduos que flutuam à superfície entram na armadilha do coletor. A armadilha é esvaziada regularmente e os resíduos são registados no terreno pelos membros da associação. Os resíduos são avaliados cientificamente em cooperação com a Universidade de Bona, no âmbito de um estudo a longo prazo sobre resíduos de plástico no Reno.

clean igus

clean igus - as nossas medidas para evitar resíduos de plástico

No passado, as peças novas das nossas máquinas de moldagem por injeção acabavam muitas vezes no chão - e, portanto, no caixote do lixo - em vez de serem colocadas nos contentores de recolha. Os resíduos acumulavam-se devido ao elevado número de produção e ao grande número de máquinas. A otimização das nossas máquinas e correias transportadoras de várias formas permitiu-nos reduzir a taxa de resíduos (resíduos de produção + material processado) em 21% em 2021: As lacunas nas junções foram fechadas com películas magnéticas, as máquinas e caixas de recolha foram equipadas com chapas metálicas e tampas ou coberturas, e as correias transportadoras foram centradas e fixadas no lugar; as escovas e as placas conduzem agora as peças para o caminho certo, e as marcações no chão e as cunhas garantem a posição correcta.

Imagem 3D de uma tomada o fornecimento de energia a partir de terra

Combate às emissões poluentes nos terminais de contentores com o sistema de fornecimento de energia a partir de terra

Os geradores a diesel dos navios porta-contentores são um problema grave. Libertam toneladas de pós finos, óxidos de azoto e enxofre, bem como emissões de CO2 para o ambiente. Em 2022, criámos o iMSPO, uma tomada móvel que permite fornecer energia a partir de terra aos navios porta-contentores com facilidade, rapidez e, acima de tudo, flexibilidade. Se também for "ecológico", o caminho para os "portos com zero emissões" está livre. 

Medidas para poupar os recursos em todo o mundo



Pegada de CO2 da igus

Atualização sobre o caminho para a neutralidade climática


Em 2021, emitimos menos 31,2% de CO2 do que em 2020. Isto inclui as emissões dos âmbitos 1 e 2. A transição para a eletricidade verde em meados de 2021 e para o gás com impacto neutro no clima em outubro de 2021 desempenhou um papel fundamental neste contexto.
 
O que está incluído? Ir para o artigo no blogue da igus