Melhorar a tecnologia e reduzir os custos -com os polímeros de elevada performance da igus

Estabelecemos padrões elevados para nós próprios e para os nossos produtos: Melhorar qualquer tipo de movimento! Os casquilhos deslizantes, os sistemas de fornecimento de energia, a Automação Low-cost, a impressão 3D ou os smart plastics têm todos uma coisa em comum: o seu objetivo é melhorar a tecnologia e reduzir os custos. Idealmente, podemos alcançar ambos: Melhorar a tecnologia, reduzir os custos! Para tal, oferecemos motion plastics de elevada performance que lhe proporcionam as seguintes vantagens
 
  • Elevada duração de vida
  • Sem necessidade de lubrificação adicional
  • Até 70% mais leves do que os produtos em metal
  • Resistente à sujidade, aos produtos químicos, à corrosão, ao calor e ao frio
Pode encontrar todos os motion plastics aqui
Para que saiba que pode confiar nos nossos produtos de plástico e durante quanto tempo, oferecemos a possibilidade de ter a ferramenta de cálculo da duração de vida antecipadamente. Onde é que vamos buscar os dados? Ao nosso laboratório de testes, o único do género no sector, com uma área de 3800m² e mais de 15000 testes anuais. E dos nossos clientes, cujos requisitos e feedback nos fornecem informações valiosas para o desenvolvimento. Além disso, um número crescente dos nossos produtos está disponível como smart plastics cujo estado do material pode ser monitorizado e qualquer substituição pode ser comunicada em tempo útil.


Casquilhos deslizantes e lineares: isentos de lubrificação e resistentes

Os nossos materiais e designs de casquilhos deslizantes e lineares são diversos: Desde casquilhos deslizantes, a rolamentos de esferas, a coroas rotativas, engrenagens, guias lineares e módulos lineares, todos podem, por exemplo, ser de qualidade alimentar, de alta carga ou resistentes a altas temperaturas, produtos químicos e UV. O foco do nosso desenvolvimento é a otimização do atrito. Todas as misturas de materiais são otimizadas com cargas e lubrificantes sólidos para baixos coeficientes de atrito, sem necessidade de lubrificação externa. Não há intervalos de lubrificação ou interrupções para manutenção. A nossa tecnologia funciona sem problemas durante o tempo que as condições o permitirem. E como os nossos materiais são adaptados a diversas condições, esse pode ser um tempo muito maior em comparação com outros materiais.
dry-tech® em comparação com os produtos metálicos

A tecnologia de casquilhos deslizantes da igus é

  • Isentos de lubrificação 
  • Isento de corrosão 
  • baixo peso 
  • Fáceis de configurar e encomendar 

A tecnologia de casquilhos deslizantes da igus pode

  • reduzir os custos até 89,5% 
  • Ser uma melhoria técnica 
  • Cálculo da duração de vida 
  • Projeto personalizado 

Fornecimento de energia: combinação fiável de calha e cabo

A melhor tecnologia de casquilhos não pode mostrar o seu valor acrescentado se a máquina não puder funcionar porque não consegue obter energia. Os cabos de dados, de potência e de fluídos são pontos nevrálgicos de uma máquina onde a causa de uma avaria pode frequentemente ser encontrada. As nossas calhas articuladas, cabos chainflex otimizados para o movimento e cabos readycables prontos a ligar foram desenvolvidos para evitar falhas e permitir uma longa vida útil. Estão disponíveis como componentes individuais ou sistemas completos de fornecimento de energia prontos a instalar.
As calhas articuladas e os cabos chainflex em comparação aos produtos concorrentes

Os sistemas de fornecimento de energia da igus são

  • Fácil instalação
  • Instalação compacta
  • Funcionamento silencioso
  • Rapidamente substituído com cabos individuais
  • Resistentes ao tempo, vento, sujidade e produtos químicos

Um sistema de calhas articuladas da igus pode

  • reduzir o custo de aquisição até 64,7% 
  • reduzir o tempo de instalação até 88% 
  • reduzir o peso até 48% 
  • Guiamento de potência, dados e meios em paralelo
  • Cálculo da duração de vida com garantia até 36 meses

Automação low-cost

Automação low-cost:
modular e de baixo custo


A ideia subjacente à nossa Automação Low-cost era automatizar pequenas e grandes aplicações no sector dos serviços ou na indústria em grande escala da forma mais simples e com o menor custo possível. Os braços robóticos articulados, os robôs delta para aplicações de "pick & place" e os sistemas de módulos lineares multiaxiais, de implantação flexível e modular, permitem a automação rápida e fácil em linhas de produção. E a nossa gama de soluções de automação continua a crescer.
 
Saiba mais sobre a Automação low-cost
Impressão 3D

Impressão 3D: resistente ao desgaste e duradoura


Imprimir rapidamente modelos 3D convincentes: Para tal, desenvolvemos os nossos próprios filamentos de impressão 3D feitos de plásticos resistentes ao desgaste que duram até 50 vezes mais do que os produtos comparáveis. Também apoiamos o design de impressoras 3D com calhas articuladas compactas e duradouras e casquilhos deslizantes que não requerem lubrificação ou manutenção. O design é complementado pelo nosso serviço de impressão 3D online.
 
Mais informações sobre a impressão 3D
smart plastics

smart plastics: digitalmente ligados em rede


Equipar as calhas articuladas, cabos,e casquilhos deslizantes com sensores aumenta a fiabilidade no planeamento dos sistemas. Chamamos a estes produtos inteligentes "smart plastics". Com a monitorização do estado ou as recomendações para manutenção preditiva, estes produtos evitam dispendiosas paragens, poupando tempo e dinheiro.
 
Mais informações sobre os smart plastics

Relatórios de utilizador nos nossos produtos



Mais informações sobre os produtos igus

Novos produtos da igus em 2023

Novos produtos em 2023

Pode encontrar todos os novos produtos 2023 e ofertas digitais no nosso catálogo interativo. Descubra todos os 217 novos produtos agora.

Aplicados com sucesso

Em mais de 80 países e mais de 50 indústrias, os motion plastics® facilitam o dia a dia dos clientes e melhoram as suas aplicações.
Feira virtual IMPS

Feira virtual IMPS

Experimente os nossos produtos no nosso stand virtual - a exposição dos motion plastics da igus(IMPS).

Grande laboratório de testes

Os nossos produtos são submetidos a mais de 15 mil testes por ano em 3.800m2 - no maior laboratório de testes da indústria. Também a sua aplicação individual.

Ferramentas online

Encontrar produtos adequados, configurá-los, simulá-los e torná-los inteligentes, bem como calcular a sua duração de vida.

Sustentabilidade

Durante a produção, utilização e no fim da sua vida útil: Quão sustentáveis são os nossos plásticos de elevada performance?

Certificados e aprovações

A igus é auditada e certificada todos os anos. É assim que garantimos que cada um dos nossos produtos cumpre os nossos elevados padrões de qualidade.

Envio e prazos de entrega

243 mil produtos em stock, prontos a enviar a partir de 24 horas. Encomende sem quantidade mínima de encomenda e sem valor mínimo de encomenda.

Prémios para os nossos produtos



Concurso manus

Para aplicações excecionais com casquilhos de plástico

Prémio vector

Para projetos únicos com calhas articuladas

Prémio ROIBOT

Prémio ROIBOT

Para soluções de automação inteligentes


Aumentos para os nossos produtos


Plataformas

plataformas igus

Realidades aumentadas

produtos digitais igus

Aplicações

aplicações igus