Comprar soluções inteligentes i.Cee para utilizar na indústria 4.0 e IoT | igus®

Quantidade de produtos: 2

i.Cee:plus II - Módulo de comunicação inteligente para networking com a Indústria 4.0

  • Inúmeras e modernas ligações para uma gestão optimizada dos dados dos sensores (integração de IoT, soluções cloud de terceiros, etc.)
  • Maior conectividade para transparência absoluta – 
    "a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer forma" ligações de rede: painel de controlo na intranet local, ligação a PLC e monitor do sistema, comunicação com software de terceiros local via JSON/MQTT/REST/. CSV/. TXT, ligação opcional a soluções da cloud)

i.Cee:box - Módulo de comunicação inteligente para ligar múltiplos recursos

  • Até 20 sensores i.Cee com transmissão de rádio LoRa na rede local do cliente 
  • Alcance até 80 m
  • Output de informação de manutenção preditiva e dados do sensor através do painel de controlo HTTP, registo PLC, JSON, TXT, OPC-UA

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h