Cinemática paralela drylin

Quantidade de produtos: 8

Robô Delta drylin | Espaço de trabalho 360 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 3,0 m/s
A partir de 4 120,82 EUR/un.
10 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
4 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 100 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 3.0 m/s
  • Max. acceleration: 60 m/s²

Optionally available
A partir de 3 632,43 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | Espaço de trabalho 660 mm

  • Para cargas até 5,0 kg
  • Para requisitos de precisão até aprox. 0,5 mm
  • Para velocidades até, 0,7 m/s
A partir de 5 082,34 EUR/un.
10 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
A partir de 4 273,44 EUR/un.
4 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto
Novidade

Delta robot education kit

Product description
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with all Delta robots
  • System can be expanded with additional components

Robô Delta drylin | Pino de calibragem

  • para um fácil posicionamento no ponto zero
A partir de 5,72 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | abraçadeira

  • Guiamento seguro de cabos
  • Leves
  • Instalação fácil
A partir de 4,09 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
A partir de 681,37 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h