Calhas articuladas E4Q

As calhas articuladas da série E4Q foram desenvolvidas para proporcionarem a melhor solução possível para cursos longos e sem suporte. Com base nas robustas calhas articuladas E4.1, comprovadas há mais de 12 anos,  esta nova série oferece uma elevada duração de vida e um elevado grau de modularidade.

Áreas típicas de aplicação: máquinas-ferramenta, gruas, sistemas de automação

Calhas articuladas com travessas em todos os elos, abertura de ambos os lados

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4Q.34

Altura interior [hi]: 34mm
Larguras interiores [Bi]: 075 - 350mm
Raios de curvatura [R]: 063 - 300mm
Passo: 56m

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4Q.44

Altura interior [hi]: 44mm
Larguras interiores [Bi]: 075 - 350mm
Raios de curvatura [R]: 075 - 350mm
Passo: 67mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4Q.58

Altura interior [hi]: 58mm
Larguras interiores [Bi]: 100 - 500mm
Raios de curvatura [R]: 135 - 500mm
Passo: 91mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série E4Q.82

Altura interior [hi]: 82mm
Larguras interiores [Bi]: 100 - 500mm
Raios de curvatura interior [R]: 150 - 1,000mm
Passo: 111mm

Calhas articuladas com travessas a cada dois elos, abertura de ambos os lados

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série H4Q.34

Altura interior [hi]: 34mm
Larguras interiores [Bi]: 075 - 350mm
Raios de curvatura [R]: 063 - 300mm
Passo: 56mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série H4Q.44

Altura interior [hi]: 44mm
Larguras interiores [Bi]: 075 - 350mm
Raios de curvatura [R]: 075 - 350mm
Passo: 67mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série H4Q.58

Altura interior [hi]: 58mm
Larguras interiores [Bi]: 100 - 500mm
Raios de curvatura [R]: 135 - 500mm
Passo: 91mm

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias Série H4Q.82

Altura interior [hi]: 82mm
Larguras interiores [Bi]: 100 - 500mm
Raios de curvatura interior [R]: 150 - 1,000mm
Passo: 111mm

Apresentação das calhas articuladas E4Q com travessas extensíveis

Projeto de estudo: Travessas extensíveis modulares e inteligentes para as E4Q

Conceito de travessas extensíveis modulares com mecanismo de abertura para a série E4Q: adapte individualmente as calhas articuladas ao diâmetro das mangueiras. Instale facilmente sem ferramentas e substitua as mangueiras sempre que necessário.
  • Mangueiras grandes
  • A travessa extensível modular significa, máxima flexibilidade e adaptação às dimensões das mangueiras
  • Reduza o tempo de montagem: montagem simples, rápida e sem ferramentas
  • Se for necessária uma reparação, a mangueira é rapidamente substituída através da abertura da travessa extensível


Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Abertura e fecho sem ferramentas
  • Projeção reduzida para o interior para facilitar o enchimento com a calha articulada aberta 1
  • 15% mais força de tração das travessas 1
  • 10% menos peso devido à redução do excesso de material 1
  • Opcionalmente 17dB(A) mais silenciosas devido às peças de amortecimento de ruído feitas de material otimizado para o ruído 2 - apenas mediante pedido
1 Comparativamente com o sistema E4.1
2 Comparativamente com a série 4040C
 
Redução do custo

Redução do custo

  • Redução de 40% do tempo e espaço de instalação necessário comparativamente com os sistemas E4.1
  • Poupança até 35% em aplicações na zona limite 3
  • 36 meses de garantia
  • Manutenção preditiva - com o opcional isense como módulo adicional
Devido à capacidade de peso adicional elevada, podem-se utilizar séries mais pequenas
e económicas
Provas dadas

Provas dadas

  • Teste de ruído: 17 dB(A) menos ruído do que a série 4040C 

 
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • 10% menos material = 10% menos consumo de energia durante o funcionamento
  • Coloque as suas calhas já utilizadas como parte do programa de reciclagem "chainge" da igus, não importa de que fabricante são
  • A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química

Peça uma amostra grátis


 
Calha articulada E4Q igus

 
Está interessado na nossa nova calha articulada E4Q? Peça uma amostra grátis e veja por si as propriedades inovadoras.
Peça já as suas amostras

Quer encomendar uma amostra do sensor inteligente de EC.W?

Pretende equipar diretamente a sua calha articulada com a monitorização inteligente do estado através do sensor EC.W?Encomende a sua amostra grátis e veja as características inovadoras.
Peça já as suas amostras!
Calhas articuladas E4Q da igus com sensor inteligente EC.W

A nova separação interior universal

Completa flexibilidade, fiabilidade e facilidade de montagem num só

Dependendo da acessibilidade, escolha o lado do qual pretende encaixar a travessa e veja se é mais fácil aceder ao raio interior ou exterior da calha articulada, a fim de libertar as travessas. As prateleiras são trancadas no lugar por meio do selector integrado e automaticamente quando a travessa é colocada. Graças a um bloqueio efetivo, a montagem é possível praticamente sem força. O bloqueio é simples e rápido, mas as prateleiras são mantidas em segurança no lugar. Para desbloquear, soltar a travessa no raio interior ou exterior, dependendo da acessibilidade. As novas calhas articuladas E4Q podem ser abertas e fechadas rapidamente sem ferramentas. Após a travessa ter sido solta, a prateleira pode ser desbloqueada por meio do botão e depois simplesmente puxada para fora.
Separador universal Abertura da fechadura por meio de um botão integrado.
Separador universal As prateleiras podem ser utilizadas em vários patamares e bloqueadas de forma segura
Separador universal Quando a travessa é inserida, a fechadura é ativada automaticamente.

Para as sériesArt. n.º
Prateleiras intermédias universais
Art. n.º
Prateleiras laterais universais
Art. n.º
Separadores para IA Universal
Art. n.º
Separadores horizontais 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX
1) XXX = largura em mm
*Disponível: *a partir do stock/ **a pedido

Exemplos reais


Características de desenho fundamentais da série E4Q


 
 
Sistema E4Q/R4Q Abertura e fecho sem ferramentas.
Sistema E4Q/R4Q Quatro batentes para a máxima resistência em qualquer direção de instalação.
Sistema E4Q/R4Q Menos material em locais nos quais não reforça a resistência.
Sistema E4Q/R4Q Amortecedores de ruído opcionais para um funcionamento ainda mais silencioso - apenas a pedido.
Sistema E4Q/R4Q Vasta gama de separação interior, também para divisões complexas.
Sistema E4Q/R4Q Ranhuras na travessa para uma fixação segura dos separadores.
Sistema E4Q/R4Q
1

Isolamento acústico opcional (apenas a pedido) – novo sistema oculto para redução do ruído.Pode ser montado posteriormente, a qualquer momento.Elementos de borracha fixos aos batentes horizontais reduzem adicionalmente o já baixo ruído do impacto das calhas articuladas.Ruído 17 dB(A) inferior em relação à série 4040C.

2

Dois batentes verticais e dois horizontais por elo proporcionam rigidez adicional da E4Q, sendo possível um maior comprimento sem suporte ou peso adicional.  20% mais robusta do que a série E4.1.

3

Travessas (calhas articulada)/tampas (calhas tapadas) – as calhas articuladas abertas e as tapadas podem ser abertas e fechadas sem quaisquer ferramentas. As travessas e tampas fixam-se à parte lateral para uma força de retenção ainda maior. As calhas articuladas abertas e as tapadas podem ser preenchidas num tempo consideravelmente menor. Preenchimento 40% mais rápido do que a série E4.1.

4

Redução do peso – os novos desenvolvimentos permitiram eliminar material em locais onde não realiza qualquer função relativamente à carga exercida sobre a calha articulada. Esta descoberta foi implementada no interior, entre os batentes, e no exterior. Formas arredondadas inspiradas na natureza foram utilizadas no novo desenho. Peso 10% inferior ao da série E4.1.


Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias