A TRX revoluciona os movimentos tridimensionais

triflex® TRX telescópica - redução do espaço de instalação com um comprimento de retração até 36%

Vencedor: iF Design Award 2022 e Red Dot Design Award 2022

A triflex® R TRX telescópica combina a calha articulada triflex® R e um sistema de retração num só. A combinação permite uma redução do espaço de instalação com compensação até 36% do comprimento da calha articulada. A compensação do comprimento também evita a formação de laçadas no robô. A forma redonda no design 'easy' é altamente resiliente e permite inserir e remover facilmente os cabos confecionados.
 
Marque uma demonstração virtual ao vivo

Telescópica e dobrável, tudo numa única
calha articulada

  • A TRX complementa as funções da série triflex R e torna-a num sistema telescópico
  • Devido ao seu design patenteado, os elos da TRX permitem uma extensão no comprimento até 36% entre si sem perder a ligação ou a capacidade de torção.
  • O elástico dentro da TRX leva sempre os elos de volta ao seu ponto de partida, e a força de retração pode ser ajustada através do elástico 
  • Redução de peso até 83% em comparação com uma solução com sistema de retração (RSP)
  • O estudo do modelo da TRX é 100% compatível com a TRE.60.087.0.B, outros tamanhos também vão estar disponíveis

Amostra funcional da calha TRX

Amostra da calha TRX
A melhor maneira de explicar a função e os benefícios da calha articulada TRX é utilizar uma amostra funcional.
Com esta amostra, pode experimentar a função desta calha articulada especial tanto de forma tátil como através da animação digital.  
Se, após puxar o elástico, quiser saber o que está a acontecer dentro da TRX e o que torna possível o movimento telescópico, digitalize o código QR que se encontra no invólucro. Isto dará início a uma animação no seu telemóvel/tablet: Através de uma visão raio X, poderá ver o interior da TRX e como esta funciona. 
Experimente! Vai ficar espantado.   
Peça uma amostra da calha articulada TRX

Experimente a TRX completamente de novos ângulos

Inicie a animação com o botão Reproduzir e altere o ângulo de visão com o rato

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Até 36% de comprimento extensível
  • Minimiza a formação de laçadas
  • Design compacto
  • Compatível com o portfólio da triflex® R 30 da gama TRE
  • Fácil de substituir
Redução do custo

Redução do custo

  • Minimização das peças e componentes necessários
  • Comprimento dos cabos menor
  • Todos os componentes são individualmente substituíveis
  • Tempo de instalação reduzido graças ao design "easy"
Provas dadas

Provas dadas

A TRX telescópica está atualmente a ser testada para diferentes características no laboratório de testes da igus®.
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • É necessário consideravelmente menos material e menos peças em comparação com os sistemas convencionais de retração,levando a uma poupança dos recursos.
  • Recicle a sua calha articulada no programa de reciclagem Chainge da igus no final do seu ciclo de vida. Independentemente do fabricante. Receberá um vale para o programa de reciclagem Chainge.
  • A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química.

Guiamento de cabos na TRX

Como os cabos ou mangueiras não podem ser alongados na mesma medida que a calha articulada, são colocados na TRX de acordo com um princípio específico. (ver imagem à direita) Além disso, os cabos e mangueiras são colocados no meio da TRX para que não saiam da sua posição quando a calha é puxada. 
Graças à disposição especial dos cabos/mangueiras, bem como ao sistema de abraçadeiras adicional no centro da TRX, os cabos/mangueiras podem lidar com a compensação do comprimento sem quaisquer problemas. 
 
Calha em cima: cabos/mangueiras enrolados tanto quanto possível
Calha a meio: cabos/mangueiras meio desenrolados
Calha em baixo: os cabos/mangueiras são completamente alongados na TRX
TRX transparente com cabos

As provas

A triflex® R TRX no laboratório de testes da igus

A TRX está, neste momento, na sua fase final de testes no nosso laboratório. A imagem mostra o tamanho da TRE.60.B, no qual a TRX estará disponível. 
Os primeiros 7-8 elos (começando no eixo 6) são elos normais da TRE.60.087.0.B. O resto da calha articulada é com a nova TRX telescópica.


Gostaria de a ver ao vivo? Basta marcar uma reunião no nosso stand virtual.  
Receba atualizações automáticas sobre a TRX

Produtos adequados para as TRX

O kit de instalação universal é ideal para fixação das TRX As TRX podem ser fixadas no lugar com os terminais de fixação fornecidos em diferentes posições e podem ser complementadas com a triflex R adequada até ao eixo 6.  
Kit de montagem universal
Conjunto de montagem universal_desmontado Inclui placa de montagem variável para instalação direta no robô (dimensão A, B, C)

Mais produtos e opções para as TRX

Cabos chainflex para robôs

Cabos chainflex® para robôs

Cabos especialmente para torção

TRX como readychain

Cabos de robô prontos a ligar readychain®

Deixe-nos preencher a calha articulada por si

Cabos de robô readycable

Cabos de robô readycable®

Tudo pronto a ser utilizado com os conectores certos



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h