Conjunto de instalação universal para varetas de fibra TRC + TRE

A forma mais rápida e fácil de anexar varetas de fibra

  • O kit de montagem universal oferece a possibilidade de se montar os módulos de varetas de fibra na posição desejada no braço do robô
  • Cobertura direcionada das extremidades de interferência e proteção contra formação de laçadas nos cabos
  • Guia triflex® R muito próxima do braço robótico ou lateral no eixo 6 para permitir movimentos de rotação máximos
  • Faça correções de maneira simples e rápida, até mesmo nas mínimas modificações de programa
  • Ligações especiais adicionalmente disponíveis a curto prazo, mediante pedido
  • Devido à fixação ajustável do sistema de calhas articuladas triflex® em todos os eixos, o módulo de varetas de fibra pode ser montado em várias posições no braço do robô para alcançar a posição inicial ideal
Kit de montagem universal para módulo de varetas de fibra O kit de montagem universal permite montar os módulos de varetas de fibra na posição desejada no braço do robô
Conjunto de desmontagem_universal Inclui placa de montagem variável para instalação directa no robô (dimensão A, B, C)

Tamanhos de conjuntos de montagem universal disponíveis

Referência n.º Dim. A [mm] Dim. B [mm] Dim. C [mm] Dim. D [mm] Dim. E [mm] Peso [kg]
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.40.80 74 40 8,4 475 325 3,925 680,53 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.50.80 74 40 8,4 475 325 3,925 697,52 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.60.80 74 40 8,4 625 325 5,166 746,28 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.70.80 75 80 12,6 875 575 13,242 969,33 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.85.80 75 80 12,6 875 575 13,551 1 039,15 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.100.80 75 80 12,6 875 575 13,512 1 041,53 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.125.80 75 80 12,6 875 575 14,361 1 864,02 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.912.099 75 80 12,5 325 625 5,166 426,32 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias TR.920.579 75 80 12,5 325 625 5,166 619,00 EUR Adicionar ao carrinho de compras
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD 3D-CAD
Pedir amostra Pedir amostra
Solicitação de cotação Solicitação de cotação
myCatalog myCatalog

Varetas de fibra compatíveis com o conjunto de montagem universal

Para TRC/TRE.B

 

  • A pré-tensão direccional assegura uma distância constante do eixo 3-6 do robô
  • Compare com uma cana de pesca acima do robô
  • Cria uma pré-tensão constante em comprimento de 700 a 2000 mm
  • Fornecido como componente de montagem pré-montado composto pela calha articulada triflex® R (TRC ou TRE.B) e varetas de fibra montadas
  • Sem fios emaranhados e rotação reduzida quando comparado com a calha articulada livre.
  • Regresso automático do triflex® R à posição inicial
Ir para varetas de fibra

Instruções de montagem para ambos os produtos

  • Produtos simples
  • montagem rápida
  • Ajuste fácil do sistema à aplicação
  • Envios a partir do stock
  • Fácil de utilizar

Saída a partir de 4 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h