Abraçadeiras para calhas articuladas e mangueiras de proteção em braços robóticos de cobots


Económicas e flexíveis com montagem rápida – novos suportes para a fixação segura do sistema de calhas articuladas

Para uma fixação segura da calha articulada ou da mangueira de proteção ao robô, pode agora contar com as novas abraçadeiras de robótica Lean da igus. Os acessórios de fixação universais com fecho por velcro são flexíveis na forma e adaptam-se a qualquer braço robótico. O design simples com os cantos arredondados reduz o risco de danos em caso de contacto com o robô.
 
A nova abraçadeira da robótica Lean está disponível com diversos desenhos e pode ser utilizada com as séries triflex R TRC/TRE/TRL 30 e 40 e com as mangueiras de proteção disponíveis no mercado, de vários diâmetros.

As principais vantagens:

  • Para braços robóticos de diversos diâmetros, aplicações universais
  • Adequadas para as séries triflex R TRC/TRE/TRL 30, 40 da igus
  • Isentas de silicone e, por isso, adequadas para a indústria automóvel
  • Desenho arredondado e compacto
  • Leves e simples
  • Também podem ser combinadas com sistemas de mangueiras corrugadas
  • Praticamente sem arestas, desta forma, o risco de danos é minimizado
  • Montadas e alteradas em apenas alguns passos
  • Expansão low-cost da gama de acessórios para cobots
    da igus

Abraçadeira individual ou kit completo Universal Robots

Abraçadeira de cobot como peça única


Para máxima personalização.
Ao utilizar abraçadeiras personalizadas, pode decidir o sistema de calhas articuladas para o seu cobot.
 
Ir para abraçadeiras personalizadas

Kit Universal Robots

Configurámos os kits adequados para o seu robô universal.Só precisa de escolher entre o tamanho 30 & 40 da calha articulada.
Ir para os kits Universal Robots

Acessórios

Abraçadeira para eixo 6

Disponível para
  • UR3(e)
  • UR5(e)
  • UR10(e)

 
Ir para abraçadeiras

Suporte de sistemas com varetas de fibra para UR10(e)

  • guiamento robusto & e orientado para os cabos até à ferramenta 
  • Ligar os conectores e utilizar, para UR10 + UR10e
  • Adequado para as varetas de fibra de 600 mm TRE.F.40.0600.1.0.B ou TRC.F.40.0600.1.0
Ir para suporte de sistemas com varetas de fibra para UR10(e)
Cable Clip

Cable Clip

The Cable Clip is the alternative to the cobot clamp. When cables and hoses only have to be attached to the cobot for a short time (e.g. trade show), the Cable Clip is a quick alternative to the cobot clamp.  

More information about Cable Clip
To the shop

Caixa de amostras de cobot

Experimente

A caixa de amostras inclui: 

  • 1 abraçadeira de cobot com terminal e pente de fixação
  • Fita de velcro de 35 cm
  • 9 elos TRC.30.050.0
Encomendar uma caixa de amostras de cobot

Selection of cobot clamps

Abraçadeira standard

Abraçadeira de cobot standard

Para máxima individualidade

Ir para a loja

com fixação

Terminal de fixação e abraçadeira de fixação

para os eixos 1 + 6

Ir para a loja

sem abraçadeira de fixação

Abraçadeira de cobot com terminal de fixação, sem pente de fixação

para ligação ao braço

Ir para a loja

com protetor

Protetor de abraçadeira de cobot

para proteção extra

Ir para a loja

com clipe PMA

Abraçadeiras de cobot PMA

para mangueiras corrugadas

Ir para a loja

Complete sets for Universal Robots

Universal Robots kit 1 suitable for UR3(e)

Universal Robots kit 2 suitable for UR5(e)

Universal Robots kit 3 suitable for UR10(e)

Universal Robots kit 4 suitable for UR16e


Accessories for cobots

Clamp for axis 6

  • Garanta uma fixação correta e distância suficiente da calha articulada em relação ao eixo 6
  • adequado para UR3(e) = TR.918.027
  • adequado para UR5(e) = TR.918.012
  • adequado para UR10(e) = TR.918.002
Abraçadeira para cobot
Exemplo de uma abraçadeira instalada no UR

Fibre-rod bracket for UR10(e)

Suporte de sistemas com varetas de fibra para UR10
No vídeo de demonstração de montagem de 40 segundos, pode ver a montagem muito fácil do suporte do sistema com varetas de fibra (referência: TR.917.924)
 
Peças incluídas:
2 abraçadeiras de metal (prateadas)
1 barra metálica cruzada de extensão (preta) 
2 terminais de fixação para as fixações das varetas de fibra

 


Vareta de fibra para suporte de sistemas com varetas de fibra (TR.917.924)

Série de calhas articuladas aberta (TRE) ou fechada (TRC)

TRE.B and TRC
Módulo com varetas de fibra de 600 mm com
calha aberta: TRE.B
  • TRE.F.40.0600.1.0.B
Módulo com varetas de fibra de 600 mm com
calha aberta: TRC
  • TRC.F.40.0600.1.0
Vareta de fibra
O módulo com varetas de fibras garante a pré-carga direcionada de modo a que a calha articulada seja sempre guiada acima do cobot. 

Escolha entre o desenho aberto (TRE) e fechado (TRC)

O comprimento do módulo com varetas de fibra (600 mm) é ideal para o UR10 (e)


 
 

Comprimento [mm]:

 


Assembly of cobot clamps

This video shows you the following content: 

► Insert cables and/or hoses into the TRE.B version by simply pressing them into the energy chain from the outside
► Connecting two chain links together
► Connection of the Velcro tape to the cobot clamp
► Installation of the cobot clamp on the cobot
► The correct connection/insertion of the energy chain with the cobot clamps  

Calhas articuladas triflex® adequadas:

TRE.30.050.0.B | TRE.40.058.0.B

TRE.40.058.0.B
  • Design "easy"
  • Muito fácil de preencher
  • Basta pressionar os cabos para o interior
Ir para a loja TRE

TRL.30.050.0 | TRL.40.058.0

TRL.40.058.0
  • Alternativa light com design "easy"
  • Muito fácil de preencher
  • Económico
Ir para a loja da TRL

TRC.30.050.0 | TRC.40.058.0

TRC.40.058.0
  • Design tapado
  • Proteção contra limalhas
  • Exterior suave
Ir para a loja da TRC

Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
Saída a partir de 3 semanas. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h