Carruagens lineares drylin® T em quatro tamanhos com travão manual integrado. O ajuste da folga é feito diretamente na carruagem.
É possível escolher entre sistemas lineares prontos a instalar e vários componentes individuais.
Extrema facilidade de utilização e nova flexibilidade no projeto. Agora também com pré-carga.
Patins prismáticos com pré-carga de perfil extremamente baixo com guias pretas e uma carruagem linear para um ajuste preciso.
Configurador de guias lineares drylin®
Encontre a solução certa para a sua aplicação: selecione a posição de instalação; introduza os parâmetros da aplicação; selecione e encomende o sistema.
Casquilhos drylin® R em iglidur® J4 com um elevado teor de material reciclado e uma redução de 60% da pegada de CO2
Para veios redondos drylin® R com diâmetros de 12-40mm e guias lineares drylin® W com diâmetros de 10-25mm
A nova geração de guias telescópicas NT-35-P com pré-carga e funcionamento suave.
Calhas telescópicas sem vibrações graças ao mecanismo de pré-carga da mola
A posição na guia linear pode ser fixada com uma alavanca. Uma elemento elástico segura firmemente a posição da carruagem.
Batente para as carruagens e tampa para as extremidades da guia graças aos tapa topos da guia WSR-10-120 drylin® W.
A nova geração de roletes com rolamentos de esferas facilita ainda mais o movimento com carga. O desenho tandem com dois roletes oscilantes oferece o dobro da capacidade de carga que os patins com um único rolo.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h