WWP-10-30-06

Leves e económicas, com mola de pré-carga ou esferas de bloqueio

Carruagens lineares drylin® série 1030 econ

A primeira carruagem de plástico maciço para o sistema linear compacto drylin® W de tamanho 1030. Instalação extremamente simples graças ao formato monobloco.
  • econ com pré-carga
  • econ standard
  • econ com paragem de movimento
Perguntas sobre o produto

WWP-10-30-06
A carruagem em polímero WWP-10-30 pode ser configurada com elementos de pré-carga integrados para aplicações que exijam uma força de deslocação definida ou absolutamente sem choques.

Como terceira versão, a carruagem em polímero WWP-10-30 econ está disponível com uma esfera de bloqueio integrada. Isto permite a deslocação para determinados pontos de paragem na guia
WWP-10-30-06
Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • A instalação da carruagem linear é rápida graças à sua conceção monobloco
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Injetados em polímero
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Pesam menos 80% do que as carruagens lineares em alumínio – versão standard e com pré-carga (WW-10-30: 0,24 kg; WWP: 0,043 kg)
  • Pesam menos 40% do que as carruagens compactas em alumínio - versão com esfera de bloqueio (WWP-10-30: 0,24 kg; WWC-06-30: 0,07 kg)
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Totalmente isentas de lubrificação graças ao iglidur® JB


Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Beatriz Maria O especialista da igus® terá todo o gosto em aconselhar – sem compromissos.
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Descarregar catálogo agora

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h