WK-10-30-HD-ESTUDO

Carruagens lineares drylin® W com design higiénico

As bactérias e os germes não têm qualquer hipótese

O novo estudo de design higiénico é um sistema limpo com componentes em conformidade com a FDA e com a UE10/2011.
Tem as mesmas dimensões que as guias de esferas e é muito fácil de limpar.
Perguntas sobre o produto

WK-10-30-HD-ESTUDO
Os elementos de suporte são soldados em níquel utilizando o processo de soldadura com gás inerte. O processo de soldadura dura e a alta temperatura sob gás de proteção permite uma ligação sólida do material.
Mais informações sobre as guias lineares drylin W
WK-10-30-HD-ESTUDO
Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Guias lineares para processos de limpeza eficientes
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Design higiénico para todos os componentes
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Carruagens lineares ou casquilhos feitos de iglidur® A160 em conformidade com a FDA/EU
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Não é necessário qualquer tipo de lubrificação


Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Ricardo Maia O especialista da igus® terá todo o gosto em aconselhar – sem compromissos.
Contacte-nos aqui

Descarregar o catálogo mais recente

Novidades HMI 2021 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Descarregar catálogo 2024

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h