TK-12-15-HKA

Carruagens lineares drylin® T TW-12

Fixação direta na guia

Carruagens lineares drylin® T em quatro tamanhos com travão manual integrado. O ajuste da folga é feito diretamente na carruagem.
Perguntas sobre o produto

TK-12-15-HKA
TK-12-15-HKA
Melhore a tecnologia com as novidades da igus

Melhoria técnica

  • Maior duração de vida graças aos sliders feitos de iglidur® J200
Reduza custos com as novidades da igus

Redução do custo

  • Sistema pronto a instalar
Comprovativos de funcionamento das novidades da igus

Provas dadas

  • Testado: drylin® TW-12-15: duas guias, duas carruagens com patim fixo/flutuante, carga 75N, acionamento central/centro de gravidade, distância percorrida sem mudança de patins: 35.000 km
Reciclagem com as novidades da igus

Sustentabilidade

  • Sem lubrificação externa


Contacte os nossos especialistas

Especialista da igus Beatriz Maria O especialista da igus® terá todo o gosto em aconselhar – sem compromissos.
Contacte-nos aqui

Catálogo das novidades 2024

Novidades HMI 2021 Descarregue o ficheiro PDF e saiba mais sobre as inovações da igus.
Descarregar catálogo

Mais produtos drylin®

Ícone carrinho de compras Descubra uma variedade de produtos e soluções para as suas aplicações no nosso site.
Ir para outros produtos

Exemplos de aplicação dos nossos produtos drylin


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h