iglidur® UW500, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Para líquidos quentes e movimentos rápidos e contínuos
  • Para utilização subaquática a temperaturas elevadas
  • Para movimentos rápidos e constantes
  • Isento de lubrificação e manutenção
Descrição do produto
iglidur® UW500 | Para líquidos quentes e movimentos rápidos e contínuos
 
  • Para utilização subaquática a temperaturas elevadas
  • Para movimentos rápidos e constantes
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® UW500 foi desenvolvido para aplicações subaquáticas com temperaturas até +250 °C. Para além disso, os casquilhos podem funcionar com substâncias químicas, que podem atuar como lubrificante.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Indústria automóvel
Indústria vidreira
Indústria alimentar
Máquinas-ferramenta
Maquinaria pesada/Construção de fábricas
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Quando há necessidade de utilizar os casquilhos em líquidos
  • Para velocidades elevadas
  • Para temperaturas elevadas
  • Quando é necessária uma resistência química elevada
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h