Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® Q2E, casquilho autolubrificado, polegadas

  • Duração de vida em aplicações oscilantes com cargas elevadas superiores a 130 MPa
  • Desenho otimizado e eficiente para uma absorção ainda melhor das cargas nas extremidades
  • Isentos de lubrificação
  • Resistentes ao desgaste
  • Dimensionalmente estável
  • Resistentes à corrosão
Descrição do produto
Aplicações exigentes: o casquilho multicomponentes iglidur® para casos extremos (de carga)
 
Áreas típicas de aplicação

 
Máquinas agrícolas
Máquinas de construção
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser projetados com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado após ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A interferência da montagem à pressão pode corresponder a um máximo de 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h