Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Casquilho autolubrificado em iglidur® Q290 com flange (dimensões métricas)

  • Para cargas moderadas a elevadas, especialmente em veios macios
  • Elevada duração de vida, especialmente em veios macios
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Utilização contínua até +140 °C
Descrição do produto
iglidur® Q290 | Para aplicações médias a pesadas, especialmente em veios macios
 
  • Elevada duração de vida, especialmente em veios macios
  • Utilização contínua até +140 °C
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Isento de lubrificação e de manutenção
O iglidur® Q290 apresenta uma extraordinária duração de vida em aplicações robustas com movimentos oscilantes, frequentemente presentes em máquinas agrícola, especialmente com veios "macios" (p. ex., galvanizados). O desgaste nos veios é mínimo.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas agrícolas
Máquinas de construção
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Caso seja necessário um casquilho de longa duração para condições de funcionamento
    robustas (equipamento agrícola, máquinas de construção, etc.)
    com cargas dinâmicas moderadas a elevadas
    em veios "macios"
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h