Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® L350, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Extremamente resistente ao desgaste
  • Rotação de até 3,5 m/s
  • Resistente a temperaturas até +210 °C de forma permanente
  • Baixo nível de absorção de humidade
  • Boa relação qualidade/preço
Descrição do produto
iglidur® L350 | Elevado desempenho com preço reduzido
  • Extremamente resistente ao desgaste
  • Rotação de até 3,5 m/s
  • Resistente a temperaturas até +210 °C em funcionamento contínuo
  • Baixa absorção de humidade
  • Boa relação preço/desempenho
O iglidur® L350 é extremamente durável. Tendo sido desenvolvido para os melhores coeficientes de desgaste e atrito a velocidades superiores a 1,5 m/s , este material supera os casquilhos deslizantes clássicos em operações de rotação a alta velocidade.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas-ferramenta
Teste velocidade elevada iglidur® L350
 
Poderá encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utilizar?
  • Para aplicações de rotação a velocidade elevada
  • Quando é necessária a máxima duração de vida
  • Para valores PV elevados com cargas reduzidas
  • Com temperaturas de funcionamento até +180 °C 
    (a longo prazo, a curto prazo até, no máx., +210 °C)
Quando não utilizar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
A altura de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser concebidos com folga mínima. Para a espessura da parede, a regra é: quanto maior for a espessura da parede dos casquilhos, maiores têm de ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem à pressão no furo do alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente antes da montagem à pressão pode corresponder a até 2% do diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Assim, são também evitados os movimentos axiais ou radiais no alojamento.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h