Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® J2, casquilhos autolubrificados com flange, mm

  • Amigo do ambiente, versátil e económico
  • Boas propriedades mecânicas, robusto
  • Económico
  • Boa resistência a fluidos
Descrição do produto
iglidur® J2 | Amigo do ambiente, versátil e económico
 
  • Boas propriedades mecânicas, robusto
  • Económico
  • Boa resistência química
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® J2 apresenta uma boa resistência universal a químicos, comparável com a do iglidur® J e materiais semelhantes. As especificações mecânicas em aplicações esporadicamente móveis são superiores, embora, comparativamente, sejam necessários claros compromissos no que diz respeito ao desgaste e ao atrito. Tal como com todos os materiais iglidur®, o iglidur® J2 é isento de PFOA (ácido perfluoro-octanoico).
 
Áreas típicas de aplicação
 
Construção de modelos
Robótica
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Quando é necessária uma baixa absorção de humidade e boa resistência química, principalmente para cargas estáticas
  • Quando é necessário um casquilho económico para ambientes húmidos com baixos valores PV
  • Quando existir lubrificação básica do casquilho
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h