Devido ao elevado número de encomendas de alguns produtos, ao prazo de envio inicial acrescem 5 a 8 dias úteis. Por favor, consulte a confirmação de encomenda para verificar a data de entrega. Para pedidos urgentes e com curto prazo, contacte-nos para que possamos verificar o prazo de entrega solicitado. Pode contactar-nos em “Contacto direto”, no topo do menu, ao lado da seleção da língua/país ou aqui.
Quando usar?
| Quando não usar?
|
O biopolímero fabricado a partir de materiais recicláveis
O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho
O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos
O maratonista com grande estabilidade dimensional a elevadas temperaturas
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h