Exemplo 10: fibra ótica no frio testada

Fibra ótica no frio - cabos de fibra de vidro igus® testados a temperaturas muito baixas

Para transmitir de forma segura grandes quantidades de dados em sistemas bus a grandes velocidades em grandes distâncias, o cabo de fibra de vidro do tipo CFLG.G tornou-se um padrão nas inúmeras aplicações de gruas. A sua resistência às forças eletromagnéticas e resistência a condições difíceis ambientais permitem o uso destes cabos em cursos muito longos junto com cabos de fornecimento de energia.
Mas o que acontece com sistemas de grua em regiões com temperaturas bastante baixas? Reduz-se o comprimento máximo do cabo em vários metros para responder ao aumento da atenuação a baixas temperaturas ou o cabo simplesmente parte em aplicações extremas de -40° C, por ex.?
 
As fibras de vidro sensíveis são envolvidas por um gel. Como se comporta o gel em condições altamente dinâmicas e o que acontece numa nova inicialização após longos períodos de imobilização? Como não é possível encontrar indicações relevantes em revistas técnicas, particularmente sobre as características térmicas do gel, a igus®, de acordo com a sua filosofia, realiza os seus próprios testes para determinar as indicações fiáveis para aplicações em sistemas de calhas articuladas.
Para esta tarefa, o laboratório de testes da igus® foi equipado com um câmara frigorífica que pode ter temperaturas constantes de -40º C. Foi integrado um equipamento de teste para cursos longos de até 7 m para uma velocidade de 1,6 m/s e uma aceleração de 6 m/s2.
Diversas curvas de temperaturas extremas servem para simular as condições ambientais, particularmente quando se evoluir rapidamente de temperaturas positivas para muito negativas num curto espaço de tempo após um período de paragem e, de seguida, o movimento foi retomado.
 
Nestas condições de aplicação, a atenuação do cabo não deverá ser superior a 3 dB num comprimento de onda de 850 nm. A atenuação máxima surge após um milhão de ciclos, que corresponde aprox. 7000 quilómetros de capacidade, ainda inferior a 3 dB.
 
As medições destacadas no diagrama revelam que as variações assinaladas na temperatura combinadas com o movimento constante na calha articulada apresentam apenas efeitos reduzidos na atenuação do cabo CFLG.6G.TC. Mostrar TC cabo. A atenuação inicial elevada detetada é atribuída às fichas usadas e reflete também neste aspeto a realidade, visto que na prática da automação se usa 90% dos cabos de fibra ótica de encaixe.
 
O teste dos cabos da igus® evidencia claramente que apenas testes realistas e por isso dispendiosos permitem conhecer a duração de vida de cabos.

Mais informações sobre os cabos chainflex®