Componentes para SRU & shuttles - energeticamente eficientes, à prova de falhas, leves

Os sistemas de armazenamento devem funcionar de forma fiável, muitas vezes 24 horas por dia. De modo a armazenar e movimentar cargas rapidamente, são utilizados trolleys de transferência (também chamados de transferência cruzada ou trolleys de deslocamento), sistemas de shuttle e unidades de armazenamento e movimentação (SRU) em armazéns de prateleiras altas e armazéns automáticos de peças pequenas. Para o fornecimento seguro de sinais e energia e movimentos livres de problemas destes sistemas, a igus oferece calhas articuladas, cabos e casquilhos deslizantes isentos de manutenção e com elevada duração de vida. Os nossos sistemas de calhas articuladas são desenvolvidos para movimentos horizontais e verticais com elevada dinâmica, que requerem pouco espaço de instalação e asseguram uma maior eficiência energética graças à sua construção leve.

Vantagens dos produtos da igus:

  • Isentos de manutenção para uma utilização permanente
  • Reduzem o espaço de instalação e o peso
  • Vibrações e ruído reduzidos
  • Montagem simples
  • Envio rápido
  • Duração de vida calculável online
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir de 1 unidade

Linha Laranja

melhorar qualquer movimento – novidades de 2022

As principais inovações para a manipulação de materiais, explicadas em menos de dois minutos. Também incluí: perfis deslizantes para a autoglide 5.
▲ Melhorar a tecnologia
  • Montagem rápida dos segmentos encaixáveis
  • Melhor manuseamento em pequenos espaços
▼ Reduzir os custos
  • Rápida colocação dos cabos
  • O 2700.AG5.RAIL é aproximadamente 31% mais económico do que uma calha articulada standard da série 2700 com uma guia de super-alumínio
Fornecimento seguro de energia na vertical em espaços confinados
Cabo híbrido SEW-EURODRIVE para aplicações suspensas

Quer saber mais sobre as novidades de 2022? Pode encontrar uma visão geral de todas as novidades aqui.

Linha laranja

Sistemas de barras condutoras vs calhas articuladas

Existem dois sistemas para sistemas elétricos em movimento que estão no mercado há muito tempo e funcionam bem: os sistemas de barras condutoras e as calhas articuladas. Mas ambos têm os seus pontos fracos, dependendo de onde e como são utilizados. Este vídeo de Christian Strauch, gestor da indústria, ultrapassa os critérios dos requisitos para a seleção do sistema e explica qual o sistema que tem uma vantagem a nível de preço, segurança, manutenção, instalação e gama funcional.
 
Há mais informações sobre o tema no nosso manual técnico, que pode descarregar gratuitamente:
Descarregar agora o manual técnico

Produtos selecionados para SRUs, sistemas de shuttle, etc.

Calha articulada autoglide 5

Calha articulada com cabo guia metálico no pavimento

  • Um único sistema para potência, dados, ar e líquidos
  • Velocidade 4 m/s, curso 80 m
  • Instalação 88% mais rápida comparativamente a sistemas com guias em alumínio
Mais informações sobre autoglide 5
Calha articulada guidelite ECO

Guia vertical para os espaços de instalação mais reduzidos

  • A melhor alternativa aos sistemas de barras condutoras
  • Muito leve – composta por material iglidur robusto
  • Muito segura – sem condutores elétricos expostos
  • Custo e instalação muito económicos
Mais informações sobre guidelite ECO
Calhas articuladas guidelok slimline P e P.S

Guia vertical

  • Para sistemas suspensos até 50 m
  • Fácil acesso para manutenção
  • Até 80% menos de guia necessária, reduzindo os custos e o peso
Mais informações sobre a guidelok slimline


Cabos chainflex

Cabos para movimento

  • Desenvolvidos para cargas máximas
  • Adequados para raios de curvatura muito reduzidos, ambientes frios e abrasivos
  • Garantia chainflex até 36 meses
Mais informações sobre os cabos chainflex


Conector modular

Feitos à medida

  • Um módulo de conectores em vez de vários conectores individuais
  • Até 50% mais leve do que os conectores retangulares convencionais
  • 100 conectores à escolha
Mais informações sobre o conector modular

Manutenção preditiva com smart plastics

Os smart plastics aumentam a fiabilidade dos seus sistemas. Produtos inteligentes comunicam a data de manutenção durante o funcionamento e são perfeitamente integrados nos seus processos.
 
Os seus benefícios
  • Redução dos custos de manutenção e prevenção de paragens não planeadas
  • Duração de vida elevada e maior eficiência do sistema
  • Poupança de tempo – deteção mais rápida do motivo da anomalia
  • Redução do consumo de energia
Mais informações sobre os smart plastics

Aplicados com sucesso pelos nossos clientes

guidelok slimline P em sistemas de armazenamento da SIVAplan GmbH & Co. KG

Após uma fase de teste, a SIVAplan começou a utilizar o novo sistema guidelok da igus na produção em série

A SIVAplan GmbH & Co. KG, empresa especializada em sistemas de armazenamento e manipulação de produtos, aposta nos sistemas de calhas articuladas da igus, uma vez que são bastante leves e também poupam tempo na instalação. A SIVAplan compra os sistemas de calhas articuladas guidelok slimline P como readychain. Isto significa que as calhas articuladas são entregues prontas a instalar com cabos chainflex de elevada duração de vida. Consequentemente, o árduo trabalho associado à colocação dos cabos nas calhas articuladas e ao seu teste deixa de ser necessário.
Sistema de armazenamento e recolha da DEMATIC com calha e guia guidelok da igus®

Guiamento vertical de cabos a altas velocidades em sistemas de armazenamento e recolha da DEMATIC

A DEMATIC é líder mundial em logística automatizada e utiliza guias guidelok nos seus armazéns automáticos (SRU) de peças pequenas RapidStore ML20, para uma transferência ininterrupta de potência e dados. O principal objetivo da utilização da guia da igus neste SRU, é proporcionar guiamento vertical para o funcionamento seguro dos cabos, que funcionam a altas velocidades e com cursos verticais consideráveis: o sistema move-se com velocidades até 5 m/s, atingindo uma altura de instalação até 20 metros.

Testados no laboratório de testes em condições de utilização real

Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Isto permite uma estimativa precisa da duração de vida dos produtos.
 
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.
Mais informações

Mais informações

Brochura de manipulação de materiais

Soluções para movimento de materiais, armazéns automatizados, logística e manipulação de materiais
Descarregar agora

Serviço de instalação

Instalação rápida pelo nosso pessoal especializado em montagem - a curto prazo e flexível
Mais informações