Conector modular

Feitos à medida

O conector modular é um novo tipo de ligação para cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Caracteriza-se por um alojamento compacto e de baixo perfil e pode ser utilizado em qualquer aplicação na qual seja necessário ligar uma quantidade de cabos num espaço de instalação muito confinado.  Em 2018, o conector Modular ganhou o Prémio de Design Red Dot.

Calha articulada readychain com ligação rápida ...

... Expanda a ligação modular de forma rápida e flexível

Melhoria técnica:
  • Basta anexar outros pontos de ligação numa só interface
  • Todos os pontos de conexão num único local
Redução do custo:
  • Clique e fixe
  • Instalação sem ferramentas
Ir para calha articulada snap-on

Perguntas frequentes


Um módulo de conectores em vez de vários conectores individuais


Graças ao seu desenho modular e simples,  é possível configurar um único ponto de ligação/desconexão como um módulo individual  composto por diversos alojamentos. Cada alojamento pode ser equipado com quatro adaptadores de diferentes conectores.
 
Os alojamentos podem depois ser unidos, permitindo um número quase ilimitado de módulos, em termos de largura e altura individual. Devido ao desenho de baixo perfil do alojamento, o conector modular poupa muito espaço e proporciona uma elevada densidade de contactos em qualquer aplicação.
Instruções de instalação do conector modular com um único ponto de ligação

Configurado conforme necessário, confecionado e pronto a ligar

Poupe tempo e espaço com os módulos de conectores inteligentes

1º passo: Selecione os módulos

1º passo:
Selecione os módulos

2ª passo: Combine os módulos

2ª passo:
Combine os módulos

3ª passo: Selecione o alojamento

3ª passo:
Selecione o alojamento

4ª passo: Combine os alojamentos

4ª passo:
Combine os alojamentos

Aplicações com o conector modular


Conector modular plug-in para calhas articuladas

Ligue o seu sistema de calhas articuladas com apenas UM conector

Os módulos de conectores podem ser adaptados ao preenchimento e à geometria da calha articulada, numa ou mais camadas. Isto permite uma cablagem ideal em termos de função e desenho em cada aplicação.
 
A combinação do sistema com o sistema de fixação universal da igus permite uma fixação segura diretamente no alojamento do conector. Os elementos suaves utilizados envolvem os cabos e seguram-nos firmemente na sua posição, sem os danificar. Tendo um aspeto semelhante a um favo de mel, a estrutura flexível adapta-se a diferentes diâmetros de cabo, proporcionando uma fixação universal.
 
Existe uma grande variedade de possibilidades de aplicação para o conector modular, tais como o ponto fixo ou o ponto móvel da calha articulada, entre duas calhas articuladas ou a inserção de cabos em caixas de ligação ou armários de distribuição.

O adaptador assegura uma ligação fácil e rápida das calhas articuladas

O adaptador do conector modular junta os conectores com o terminal da calha articulada num conjunto único para ligação
  • Poupe 80% do tempo de montagem
    Conecte-se ao sistema em apenas alguns passos
  • Interface claramente estruturada
    Ligação simples das calhas articuladas, mesmo sem ter formação em eletricidade
  • Sustentável
    OS sistemas de calhas articuladas existentes da igus podem ser complementados com o adaptador feito à medida para cada série de calha
Conector Modular: Vencedor do German Design Award 2021

Mais informações

Calhas articuladas confecionadas-readychain®
Conectores HARTING confecionados para aplicações industriais
Cabos confecionados- readycable®