GLV micro - Guia vertical para elevadores shuttle

Projeto de estudo: Guiamento vertical seguro em espaços reduzidos

Leve e fácil de adaptar a grandes alturas, agora também extremamente compacto 177 x 70mm. A guidelok GLV micro faz o guiamento de calhas articuladas de forma segura na vertical e com dinâmica elevada (acelerações laterais) e previne a flexão. A micro GLV retira o sistema guidelok na parte inferior.

Adequado para várias indústrias e aplicações:
Elevadores dinâmicos, elevadores, armazéns automáticos, equipamentos para manipulação de materiais, armazéns automáticos de pequenas peças
Faça já o seu pedido
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Sistemas de guiamento compactos e económicos em espaços de instalação muito reduzidos
  • Guiamento fiável da calha articulada com elevada dinâmica
  • Transmissão segura de dados através de cabos em vez da transmissão ótica dispendiosa
Redução do custo

Redução do custo

  • À prova de falhas
  • Montagem rápida
  • Baixa manutenção
Provas dadas

Provas dadas

  • Testadas no laboratório da igus®
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Não há necessidade de substituir escovas de contacto (em comparação com os sistemas de barras condutoras)
  • Recicle a sua calha articulada quando esta atingir o final do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Não importa o fabricante.
  • A igus tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. De resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos.

Outros sistema de calhas articuladas verticais


Alternativa aos desenroladores de cabos

Sistema liftband

Sistema liftband

  • Mais leve e com espaço de instalação reduzido
  • Aplicações verticais implementadas facilmente
  • Aceleração até 2 m/s2
  • Comprimento máx. de extensão de 13 m
  • Raio de curvatura dos cabos até 250 mm
Ir para o sistema liftband

No caso de aceleração lateral elevada

guidelok slimline P

guidelok slimline P

  • Desenho modular
  • Desenho especialmente silencioso e compacto
  • Também para movimentos altamente dinâmicos e aceleração lateral
  • Fácil acesso para manutenção
  • Instalação rápida e fácil
Ir para o sistema guidelok slimline

Sistemas de guiamento

Sistema de guiamento em ziguezague

Sistema de guiamento em ziguezague

  • São possíveis cursos muito longos
  • Desgaste reduzido devido a atrito praticamente inexistente
  • Pouca restrição dos raios de curvatura dos cabos
  • Silenciosos e muito compactos
  • Basta pressionar os cabos para o interior
Guiamento vertical de calhas articuladas

Poderá também estar interessado em


Gama de calhas articuladas standard

Compre com mais de 100,000 produtos

Configurador de calhas articuladas

Monte o seu sistema de calha articulada com apenas alguns passos.

Potencial de poupança

Descubra agora o seu potencial de poupança com as calhas articuladas.

Programa de reciclagem

Recicle calhas articuladas em vez de as deitar fora.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h