FAQ da tecnologia de fusos
Coloque aqui a sua questão

Todas as perguntas e respostas sobre a tecnologia de fusos dryspin

O que significa a tecnologia de fusos autoblocantes? Como instalo uma porca com flange? Qual é a carga máxima que uma porca de polímero consegue suportar? É possível reduzir ou até eliminar a folga do patim da minha aplicação? Tenho de lubrificar as minhas unidades de fuso?
Pergunta após pergunta – e nós damos as respostas! Aqui encontra um resumo de todas as perguntas sobre a tecnologia de fusos, organizadas por tópicos e respondidas em detalhe. Mergulhe no mundo da tecnologia de fusos e deixe-nos convencê-lo das vantagens da nossa tecnologia dryspin.

Fórmulas de cálculo

Fórmulas de cálculo

Geral

Geral

► O que é que a gama de roscas de passo rápido dryspin oferece?

Oferece uma vasta gama de diferentes modelos de porcas fusos em várias dimensões. A gama de roscas de passo rápido dryspin® inclui diâmetros de 4 a 20 mm e passos de 2,4 a 100 mm. Devido à diversidade da gama de produtos, a utilização da geometria da rosca dryspin é possível em muitas aplicações.

► Podem as unidades de fuso drylin substituir os acionamentos de fuso de esferas convencionais?

Basicamente, sim. É necessário observar os parâmetros da aplicação (carga axial, rotação, velocidade, etc.) e atingir a precisão de posicionamento necessária. O nosso configurador de unidades de fuso é uma ajuda ideal para a escolha do sistema de fuso perfeito para cada aplicação.

► Quais são as vantagens da tecnologia dryspin comparativamente aos fusos e porcas convencionais?

► Maior eficiência
► Funcionamento silencioso e com baixa vibração
► Duração de vida 30% mais longa devido à assimetria
► Até menos 25% de desgaste
► Maior eficiência

Quanto posso poupar com os meus fusos dryspin?

As nossas porcas drylin são até 50,9% mais económicas do que as porcas metálicas. Além disso, até 69% mais económicas em comparação com as porcas em plástico comparáveis e até 50% mais económicas em comparação com as porcas de esferas.

► O que significa tecnologia de fusos com travagem automática?

Travagem automática (autoblocante) significa que as porcas e os fusos não podem ser movidos sem a aplicação de força externa. Está relacionada com o passo e o coeficiente de atrito.

► Em que gama de temperatura podem ser usados os fusos dryspin?

As porcas fabricadas em materiais iglidur®, tribologicamente otimizados, podem ser utilizadas em gamas de temperatura entre -20 °C e +150 °C.

► Quais os suportes de fusos que a igus oferece para a tecnologia de fusos e porcas dryspin?

Os blocos de suporte de fusos estão disponíveis em três tamanhos de rosca de 6-24mm. Opções de terminais: casquilhos deslizantes ou, para velocidades elevadas, rolamentos de esferas (BB). Todos os suportes de fusos, como os anéis de fixação correspondentes, são fornecidos em alumínio anodizado duro.

► Como evito uma folga do patim indesejada?

Para além da seleção correta do material para a porca, um mecanismo de pré-carga contra a folga indesejada do patim demonstrou ser uma medida eficaz na prática. Para roscas trapezoidais e de passo rápido dryspin®, estão disponíveis versões anti-backlash, zero-backlash e folga reduzida com pré-carga para a porca. 

► Os sistemas de fuso da igus devem ser lubrificados?

Não é segredo que a igus é uma defensora da isenção de lubrificação dos casquilhos. Simplificando, os produtos da igus são isentos de lubrificação. Muitas vezes os clientes perguntam-nos: “Posso usar o WD-40 ou outro lubrificante para lubrificar o meu casquilho? ”


Porcas

Porcas

► Quanta carga consegue suportar uma porca deslizante?
O design especial da porca JGRM, em combinação com uma placa de aço inoxidável, permite suportar cargas estáticas de até 6 MPa.
► O que tenho de ter em conta ao instalar uma porca com flange?
O aspeto mais importante a ter em conta, ao instalar uma porca com flange em polímero, é não exceder o binário de aperto máximo de 2,5 Nm.  Também é recomendável a fixação dos parafusos de fixação com um terceiro meio, por ex., um fixador de roscas semipermanente.
► O que tenho de ter em conta ao instalar uma porca cilíndrica?
Ao instalar uma porca cilíndrica em polímero, é necessário um bloqueio axial e radial. Uma opção para o bloqueio radial é o uso de parafusos de ajuste. A fixação axial é possível através de um anel de chapa.
O que posso fazer se houver uma folga indesejada na porca?
Além da escolha correta do material, um mecanismo de pré-carga provou ser uma medida eficaz para reduzir a folga axial indesejada. Para as nossas roscas trapezoidais e roscas de passo rápido dryspin® há três versões com pré-carga: Zero folga, Baixa folga e porcas AB. Aqui encontrará todas as vantagens e instruções de instalação necessárias para as nossas porcas com folga reduzida.
Fusos

Fusos

► Qual é a diferença entre roscas de uma entrada e múltiplas entradas?

Os fusos de uma entrada consistem em apenas uma rosca. Isto significa que a distância interior da rosca, marcada pelo passo, é também o curso linear em milímetros por revolução do fuso.
 
Se for adicionada outra rosca, o fuso atinge o dobro do curso (passo 2x) com uma rotação. O cálculo para o curso linear permanece sempre o mesmo dependendo do número de roscas, apenas o passo de uma única rosca difere. Este procedimento também pode ser aplicado aos nossos fusos de passo rápido de múltiplas entradas dryspin®.

Como é que os fusos dryspin® são fabricados?
Na igus, distinguimos dois processos de fabrico: rosca aberta por laminagem e rosca aberta por maquinagem. Ambos os processos têm as suas especificações especiais. A igus utiliza a abertura da rosca por laminagem como processo standard devido à redução de custos, melhor acabamento superficial e maior duração de vida. A abertura de roscas por maquinagem é mais adequada para pequenas quantidades e para roscas muito precisas com tolerâncias reduzidas.
Posso configurar individualmente o meu fuso online?
Do conceito ao fuso acabado em apenas 5 minutos. O configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e maquinar os extremos de ambos os lados. A aplicação gera um desenho técnico da configuração para si.
Materiais

Materiais

Quais são os materiais disponíveis para as porcas dryspin® ?
As nossas porcas estão disponíveis em 6 materiais diferentes: iglidur® J, iglidur® 350, iglidur® R, iglidur® A180, iglidur® J200, iglidur® E7 e iglidur® W300. As diferenças e vantagens dos materiais individuais podem ser encontradas aqui:  
A pressão superficial dos materiais
MaterialMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803.5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70.5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa
Tolerâncias

Tolerâncias

► Qual é a tolerância de fabrico?
Para além da precisão de desvio passo de 0,1 a 300 mm, as tolerâncias específicas do cliente são implementadas na maquinagem das extremidades dos fusos e das porcas.
Quais são as tolerâncias dos fusos de rosca trapezoidal esquerda direita, de uma entrada e de múltiplas entradas?
De acordo com a norma DIN 103, a classe de tolerância é 7e
Fórmulas de cálculo

Fórmulas de cálculo

► Superfície de contato efetiva necessária:
Ae = Faxial / ppermitida [mm2]
► Valor pv:
pv = preal x v
► Velocidade superficial
v = nxd1xπ/60.000 [m/s]
► Velocidade
n = vx1000x60/πxd1 [rpm]
► Velocidade de avanço:
s = nxP/60.000 [m/s]
► Binário de acionamento:
Mta = Faxial x p/2000 x π x η
Mte = Faxial x p x η/2000 x π
► Como calculo a capacidade de carga de uma rosca trapezoidal?

A capacidade de carga das porcas trapezoidais, em polímeros de elevada performance, depende da pressão superficial, da velocidade de deslizamento e da temperatura resultante. O comportamento térmico é também influenciado pelo tempo de funcionamento, o material do fuso selecionado e a sua condutividade térmica específica.
 
Velocidades superficiais dos materiais iglidur® em m/s:

Material iglidur®Rotação
em utilização contínua
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3

 
► Valor pv máx. admissível

Com o valor pv e a área de contacto indicados nas tabelas de dimensões, é possível determinar a velocidade de deslizamento admissível e, a partir desta, a velocidade de avanço para cada tamanho de rosca.
 
Valores padrão ao usar porcas em polímero drylin® sem lubrificação (com curso de 500 mm). Deve-se entrar com um fator de correção para cursos muito curtos ou muito longos.

Tempo de funcionamento EDValor pvmáx. [MPaxm/s]
100 %0,08
50 %0,2
10 %0,4
► Formulário
FaxialForça axial
PpermitidaPressão superficial máx. permitida de 5 N/mm2
prealPressão superficial efetiva
para o tamanho selecionado
Ae realSuperfície de suporte efetiva da
porca trapezoidal selecionada
PPasso
d1Diâmetro do passo
MtaBinário de acionamento [Nm] na conversão de um movimento de rotação
num movimento longitudinal
MteBinário de acionamento [Nm] na conversão de um movimento longitudinal
num movimento de rotação
vVelocidade superficial [m/s]
ØsVelocidade de avanço [m/s]
nVelocidade [min-1]
ηEficiência
► Seleção do tamanho de rosca desejado e determinação da pressão superficial efetiva:
preal = Faxial / Ae real [MPa]

Encomendar online:

Loja online

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h