Configure facilmente online
a caixa de ferramentas igus® para engenheiros
Ou diretamente para a loja online?

Desenhos específicos do cliente configuráveis online

configurador pode ajudar rapidamente os engenheiros a encontrarem o fuso certo para a sua aplicação e também uma estimativa da duração de vida. Por fim, encomende as peças ou solicite-nos mais informações.
 
configurador permite aos engenheiros encontrar rapidamente o fuso certo e maquinar os pinos em ambos os lados. A aplicação gera um desenho técnico da configuração para si. Pode encomendar o fuso ou solicitar mais informações.

Configurador de fusos personalizados

DGE ► Ajuda na seleção do sistema de fuso ideal para a sua aplicação
Cálculo da duração de vida para a configuração desejada
 Transferência do PDF com todos os detalhes sobre a aplicação necessária
Configurar o fuso aqui

Configurador de fusos

DSK Maquinagem individual do pino sem software CAD
Desenho técnico 2D e ficheiro 3D step gerados diretamente online
Cálculo imediato do preço seguida da encomenda ou solicitação de proposta
Maquinagem individual do fuso

Mais ferramentas:

Prototipagem

Maquinagem

Vasta gama de materiais
Maquinação à medida
Económicas para peças volumosas
Em varão ou placa
Roscas: dryspin, trapezoidal, métrica
Peça aqui uma proposta
print2mould

Fabrico rápido

print2mold para moldagem por injeção

Moldes de fabrico aditivo
Rápido e económico
Peças especiais disponíveis a partir de cinco dias úteis
Ideais para componentes de teste e pré-séries no material original

Fabrico por impressão 3D

Para rosca trapezoidal

18 vezes mais resistentes ao desgaste do que os plásticos comuns para impressão 3D
Fáceis de configurar online
Quantidade mínima de encomenda - 1 unidade
Prontas a enviar de 1 - 3 dias
Mais informações sobre as porcas impressas em 3D

Base de dados CAD

Transferência fácil

Modelos 2D ou 3D CAD
 Não é necessária instalação
 Utilização gratuita
 Transferência gratuita
 Todas as peças dryspin
Ir par aos dados CAD dryspin

Transferências dryspin®

Tudo a partir de um único fornecedor

Certificados
► Relatórios de testes
 Instruções de montagem
 Catálogo
 E muito mais
Ir para o centro de transferências

Artigos do blogue

Simples e informativo

Termos e especificações importantes relacionadas com os fusos e porcas, geralmente exigem uma explicação mais detalhada para uma melhor compreensão.
Obtenha toda a informação importante aqui

FAQ da tecnologia de fusos

Perguntas e respostas

Todos os tópicos sobre os fusos e porcas resumidos, organizados e respondidos em detalhe. Mergulhe no mundo da tecnologia de fusos e
deixe-nos convencê-lo das vantagens.
Ir para FAQ

OS nossos vídeos explicativos

Ir para tópicos interessantes

Como são fabricados os fusos? O que são fusos de uma entrada e múltiplas entradas e o que significa auto bloqueio? Explicámo-lo de forma simples.
Ir para vídeos explicativos

Encomendar online:

loja online

Enviar um pedido de contacto:

Pedido de contacto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h