Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® J, casquilho com flange de dois furos com pré-carga, mm

  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência a poeiras e à sujidade
  • Económicos

Alguma dúvida quanto à adaptação?

Descrição do produto
iglidur® - casquilhos com flange de dois furos isentos de lubrificação
 
Graças ao seu desenho, é possível utilizar os casquilhos deslizantes iglidur® de elevada performance em locais onde não é possível cumprir as tolerâncias de furo do alojamento recomendadas. O desenho do casquilho permite cargas elevadas, embora sejam colocados requisitos mínimos na precisão do alojamento.
 
O casquilho com flange de dois furos iglidur® G abrange uma gama muito ampla de diferentes requisitos. O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "tudo em um". As áreas típicas de aplicação incluem cargas médias e elevadas, velocidades superficiais médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o material iglidur® mais versátil. Apresenta um excelente desempenho em todas as modalidades técnicas, sendo o casquilho universal clássico, especialmente no que respeita às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
  • Muito boa resistência ao desgaste
  • Leves
  • Isentos de lubrificação
 
Quando utilizar?
  • Quando for pretendido um casquilho com flange para aparafusar
  • Quando a utilização de uma solução com um casquilho de encaixe para passagem não é suficiente
  • Quando existem tolerâncias de absorção extremamente elevadas
  • Quando a montagem à pressão de um casquilho de encaixe não for suficiente para a respetiva fixação axial
Quando não utilizar?
  • Quando é necessário um alinhamento angular adicional
  • Quando uma ligação aparafusada não é possível
  • Quando é necessário um grande comprimento da guia
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Montagem
 
Existem diversos métodos de fixação que variam em função das cargas. Para cargas baixas radiais, basta instalar os casquilhos com flange iglidur® numa superfície utilizando dois parafusos. Para cargas radiais superiores, é aconselhável aplicar o casquilho com flange iglidur® num furo no lado reforçado na direção da carga. No caso deste furo, são permitidas elevadas tolerâncias, uma vez que serve apenas como suporte adicional para o casquilho com flange iglidur®. Para atingir cargas radiais superiores nos casquilhos, o casquilho com flange iglidur® pode ser montado à pressão num furo de alojamento recomendado com tolerância H. Os parafusos adicionais garantem o encaixe do casquilho no alojamento. Não são necessárias ferramentas ou equipamentos especiais para instalar casquilhos com flange isentos de manutenção iglidur®. Até mesmo o alinhamento em veios com diversos casquilhos é simples durante a instalação.
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h