Alterar idioma :
Ao introduzir os dados geométricos, é possível encontrar casquilhos deslizantes adequados ou configurá-los individualmente como peças especiais.
Nota: Sem dados geométricos completos, a pesquisa apenas é realizada nos produtos de catálogo. As peças especiais e a sua duração de vida só podem ser calculadas e apresentadas quando todos os dados geométricos necessários tiverem sido introduzidos na totalidade.
8 peça de catálogo | 0 peça especial
Material igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensões (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Prazo de entrega / Duração de vida igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Preço / peça igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Injetadas | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 1 Dia / 80 877 h | 0,75 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 1 Dia / 77 114 h | 0,80 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 1 Dia / 82 896 h | 0,83 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 1 Dia / 99 474 h | 0,90 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 1 Dia / 116 053 h | 0,97 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 1 Dia / 124 342 h | 1,01 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 1 Dia / 149 209 h | 1,45 EUR | |||
| iglidur® J Injetadas | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 1 Dia / 165 787 h | 1,61 EUR | |||
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h