Braços robóticos completos

Com os braços robóticos robolink®, os processos monótonos e perigosos podem ser facilmente automatizados sem custos adicionais. Para este fim, a igus® dispõe de braços articulados standard completos, sem as garras, que podem ser configurados individualmente no configurador robolink® e instalados com garras da SCHUNK ou com uma ventosa de vácuo da MM Engineering. Com esta ferramenta, as sequências de movimentos do robô também podem ser simuladas para ter uma ideia mais precisa da aplicação. Se necessário, a Commonplace Robotics GmbH disponibiliza um controlador industrial adequado para o robolink® D e, através do software intuitivo,é possível programar o braço articulado. Uma vez que os componentes robolink® se baseiam num princípio de peças modulares para construir, podem ser combinados com componentes especiais, podem ser adquiridos individualmente e funcionam com um controlador auto-programável. Assim, o robolink® é não só especialmente versátil, mas também pode ser adaptado, de forma flexível, às mudanças no processo de automação.   
 

Quantidade de produtos: 12

robolink® RL-DP – módulo completo com 5 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controlo integrado

  • Carga útil de até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7 s
  • Alcance de até 790 mm
  • Disponíveis com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software disponível gratuitamente Software iRC 
  • Cor standard do robô: preto, possível personalização
A partir de 4 628,40 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DP – módulo completo com 4 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controlo integrado

  • Carga útil de até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7 s
  • Alcance de até 790 mm
  • Disponíveis com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software gratuito disponível  Software iRC 
  • Cor standard do robô: preto, possível personalização
A partir de 4 131,83 EUR/un.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DP-5-SW | five degrees of freedom (DOF) | 790 mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available
A partir de 5 955,70 EUR/un.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DP-4-SW | four degrees of freedom (DOF) | 790mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available
A partir de 5 217,64 EUR/un.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DCi - robô completo com 5 graus de liberdade e sistema de controlo integrado

  • Cinemática pré-definida de 5 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ultracompacto - Já não é necessário nenhum painel de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 680mm
  • Carga útil: 500 g
  • Simular agora
A partir de 5 614,78 EUR/un.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DCi - robô completo com 4 graus de liberdade e sistema de controlo integrado

  • Cinemática pré-definida de 4 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ultra compacto - Já não é necessário nenhum quadro elétrico
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais de 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Capacidade de carga: 1 kg
  • Ligar ao projetista
A partir de 4 942,36 EUR/un.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção de elevado desempenho
  • 5 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 790mm
  • Carga útil: 2500 g
  • Ver no configurador
  • Transferir software gratuito aqui: Software iRC
A partir de 5 030,01 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

robolink® RL-DC - módulo completo com 4 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção de elevado desempenho
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 710mm
  • Carga útil: 3000 g
  • Ver no configurador
  • Transferir software gratuito aqui: Software iRC
A partir de 4 496,27 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção low cost
  • 5 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 680mm
  • Carga útil: 500 g
  • Ver no configurador
  • Transferir software gratuito aqui: Software iRC
A partir de 4 152,21 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

robolink® RL-DC - módulo completo com 4 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção low cost
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 600mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Ver no configurador
  • Transferir software gratuito aqui: Software iRC
A partir de 3 618,47 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

Base para robolink® DP

  • Base para mesa de instalação do robolink® DP
  • Compatível para robolink® RL-DP com 4 e 5 DOF
A partir de 123,62 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

robolink® DP com o sistema de transporte sem condutor da MiR | Conjunto pronto a ligar

  • Altura: 1.780mm
  • Altura de descarga: min. 600 mm, máx. 1500 mm
  • Peso total: 22,4 kg + 62,5 kg
  • Tamanhos de contentores suportados: 300 x 400 mm (400 x 600 mm a pedido)
  • Áreas típicas de aplicação: movimentos rápidos de pegar e largar produtos e objetos, transporte de KLTs, carga e descarga autónoma, identificação inteligente, seleção ou montagem de objetos, inspeção de qualidade
A partir de 6 147,21 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h