5 GDL

Quantidade de produtos: 5

robolink® RL-DP – módulo completo com 5 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controlo integrado

  • Carga útil de até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7 s
  • Alcance de até 790 mm
  • Disponíveis com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software disponível gratuitamente Software iRC 
  • Cor standard do robô: preto, possível personalização
A partir de 4 628,40 EUR/un.
3 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2-3 semanas.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DP-5-SW | five degrees of freedom (DOF) | 790 mm reach | splash-proof

Product information
  • Payload up to 2.0 kg 
  • Up to 790 mm of reach
  • Degrees of freedom: 5
  • Speed: 7 picks/min.
  • Min. service life: 1 million cycles
  • Splash-proof thanks to robot joints that have been
  • Joining links made of stainless steel
 
Optionally available
A partir de 5 955,70 EUR/un.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DCi - robô completo com 5 graus de liberdade e sistema de controlo integrado

  • Cinemática pré-definida de 5 eixos com articulações robolink® D e sistema de controlo integrado
  • Ultracompacto - Já não é necessário nenhum painel de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 680mm
  • Carga útil: 500 g
  • Simular agora
A partir de 5 614,78 EUR/un.
Ir para a página do produto

robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção de elevado desempenho
  • 5 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 790mm
  • Carga útil: 2500 g
  • Ver no configurador
  • Transferir software gratuito aqui: Software iRC
A partir de 5 030,01 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

robolink® RL-DC - módulo completo com 5 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção low cost
  • 5 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 680mm
  • Carga útil: 500 g
  • Ver no configurador
  • Transferir software gratuito aqui: Software iRC
A partir de 4 152,21 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h