Em aplicações industriais, a rutura dos condutores ou a quebra das blindagens são um risco. Estas causam, muitas vezes, a paragem das máquinas. A igus projeta os seus cabos chainflex com condutores de cobre de elevada qualidade mecânica, num comprimento de passo otimizado, para evitar tais paragens. Esta estrutura dos condutores proporciona uma elevada capacidade de carga, em comparação com os cabos de potência convencionais. A partir de uma secção dos condutores de 10 mm² recomenda-se o uso de monocondutores para sistemas de calhas articuladas, logo estes podem ser utilizados num espaço de instalação mais pequeno, beneficiando ainda o design mecânico de todo o sistema de calha articulada.
O preço e a dimensão são as duas características principais que constituem a vantagem de um monocondutor em relação a um cabo de potência multicondutor. Os monocondutores podem ser produzidos a um custo significativamente mais baixo do que a alternativa multicondutora. O diâmetro pequeno permite um processamento mais rápido que, em última instância, resulta em custos de produção mais favoráveis.
Para além de reduzirem os custos, também ocupam menos espaço, fator importante quando o espaço de instalação é apertado. Estes fatores tornam a utilização de monocondutores em calhas articuladas especialmente atrativa em diferentes aplicações.
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h