Exemplos de aplicação com smart plastics

Referências inteligentes de clientes com sistemas de fornecimento de energia

 
Mais informações

Referências inteligentes de clientes a partir da tecnologia de casquilhos deslizantes

 
Mais informações


Destaques selecionados:


Indústria automóvel

Monitorização do estado no fornecimento de peças automóvel

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
O sensor EC.B para monitorização de rotura + o sensor EC.W para a medição do desgaste ao longo da calha articulada.
Porque são utilizados? 
Para o cliente, é importante evitar danos subsequentes no equipamento em caso de rotura da calha. O módulo EC.B deteta a rotura na calha articulada e desliga o equipamento ou, pelo menos, indica uma falha. Através do sensor EC.W, é medido o desgaste ao longo das calhas articuladas, permitindo uma manutenção previsível 

Monitorização inteligente das ruturas num simulador de condução automóvel de 22 toneladas

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
As calhas articuladas P4.1 com deteção inteligente de rutura i.Sense EC.B

Porque é utilizado? 
Aumento da segurança e disponibilidade das instalações; implementação completa do projeto a partir de uma única fonte; sistema inteligente de alerta precoce 

Sistemas de módulos lineares multiaxiais

Manutenção inteligente para sistemas de módulos lineares multiaxiais

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Sensor EC.M para dados de movimento e sensor EC.W para a medição do desgaste da calha articulada

Porque são utilizados?
Os dois sensores transmitem os valores medidos através do módulo i.com (agora módulo i.Cee) diretamente para o sistema de monitorização do estado de Güdel, que avalia os dados, tornando a manutenção planificável. 

Pórticos e gruas portuárias

Pacote completo de smart plastics na grua RMG

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Monitorização do estado: EC.P para determinar forças de tração/compressão, EC.B para detetar ruturas na calha articulada, CF.P para medir a força de tração nos cabos, sensor EC.M para dados de movimento, e sensor EC.W para medir o desgaste da calha articulada.
Manutenção preditiva: i.Cee.local

Porque é utilizado?
Para máxima proteção do sistema, visão geral, gestão da manutenção, duração de vida e segurança. 

Gruas de estaleiros navais inteligentes: Funcionalmente fiável apesar dos tufões

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Calhas articuladas com rolamentos com deteção de força de tração/compressão EC.P que monitoriza as forças de deslocamento das calhas articuladas.

Porque é utilizado?
Para evitar falhas e danos no sistema através de manutenção preditiva ou intervenção remota.

Doze pórticos porta contentores com calhas articuladas inteligentes para aplicações inteligentes

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Calhas articuladas E4/4 para aplicações exigentes com o sistema de monitorização do estado inteligente i.Sense

Porque é utilizado?
Para evitar danos e tempos de paragem no exigente ambiente de aplicação   

Total confiança no i.Sense na monitorização no porto de Haifa

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Sistema completo de monitorização do estado i.Sense numa calha articulada da série 4040HD

Por que é utilizado?
Prolongamento dos intervalos de manutenção e, consequentemente, redução significativa tanto dos custos como do risco de paragens

Visão geral dos smart plastics

A nossa nova brochura mostra-lhe tudo num instante

Visão geral dos temas:
  • Monitorização do estado (i.Sense)
  • Produtos com monitorização do estado
  • Exemplos de aplicação da monitorização do estado
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxos de dados de manutenção preditiva
Descarregar brochura

Pontes rolantes

Automação completa de pontes rolantes graças ao i.Sense

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Conjuntos completos de smart plastics com i.Sense - monitorização do estado e i.CEE - manutenção preditiva

Porque é utilizado?
Controlo em tempo real do estado do sistema de fornecimento de energia da grua e redução significativa do risco de paragem

Manutenção preditiva numa fábrica de almofadados

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Calhas articuladas E4 com i.Cee para manutenção preditiva

Porque é utilizado?
Fornece a mais elevada disponibilidade com recomendações de manutenção para evitar falhas não planeadas. O resultado: quinze anos de funcionamento contínuo

Redução de custos com calhas articuladas inteligentes numa ponte rolante de incineradora

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Sistema readychain completamente confecionado com sistema de deteção tração/compressão i.Sense 

Porque é utilizado?
A medição da força de tração/compressão com o i.Sense, também permite uma segurança adicional, monitoriza todo o sistema e desliga a ponte em caso de sobrecarga. Isto evita danos na calha articulada e nos cabos e consequentemente, falhas dispendiosas, reagindo antes que elas possam ocorrer.

Estações de tratamento de águas residuais

Monitorização permanente de emergências na estação de tratamento de águas residuais

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
O sistema de monitorização da força de tração na calha articulada EC.P
Porque é utilizado? 
Os raspadores de superfície no tanque de sedimentação em estações de tratamento de águas residuais operam muito lentamente, mas permanentemente, sendo possível que um dano no sistema só seja detetado horas depois. O módulo EC.P é utilizado em muitas estações de tratamento de águas residuais com calhas articuladas, para ser possível desligar a estação numa emergência, a fim de permitir a retificação do dano e evitar danos maiores.  

Unidades de compostagem e de incineração

Reduz o consumo de água em 60% com o sistema de rega de precisão inteligente

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Sistema de fornecimento fiável com o sistema inteligente i.Sense EC.P

Porque é utilizado?
Amortização em quatro anos e prevenção de avarias ou reparações dispendiosas nos condutores

Jogada inteligente: Rolar em vez de deslizar numa grua de graneis

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Calhas articuladas com rolamentos para aplicações exigentes com o sistema de monitorização do estado inteligente i.Sense

Porque é utilizado?
Fornecimento inteligente e fiável de energia e sinais em condições ambientais extremamente adversas

Equipamento de manipulação

Transporte seguro de graneis com uma calha articulada equipada com sensores

Que smart plastics são utilizados?
?

i.Sense EC.P para monitorização contínua da força de tração/compressão

Porque é utilizado? 
Para proporcionar maior segurança no funcionamento para tais dimensões, toda a guia é complementada com os smart plastics – sensores inteligentes combinados com calhas articuladas. Os danos no guiamento dos cabos podem assim ser combatidos muito antes de ocorrerem.

Sistema inteligente de deteção de força de tração/compressão como um detetor de sujidade

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
i.Sense EC.P como um lembrete de limpeza do sistema

Porque é utilizado? "Se o curso da calha articulada for demasiado afetado pelo pó e pela sujidade, a deteção da força de tração/compressão desliga o sistema antes de ocorrerem danos, e sabemos que está na altura de limpar novamente o percurso".

O curso mais longo com um sistema inteligente de calha articulada com rolamentos

Que sistema de smart plastics é utilizado?
O i.Sense EC.P para monitorização permanente da instalação

Porque é utilizado? 
O sistema inteligente inclui sensores para monitorização das forças de tração/compressão, que pode ser utilizado para desligar de imediato em caso de aumento de forças. 

615m de curso com monitorização contínua do estado

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
A calha articulada 5050RHD roll e-chain com sistema de monitorização do estado do i.Sense

Porque é utilizado? 
Funcionamento sem problemas e sem falhas durante mais de dez anos

Máquinas de embalagem

Monitorização de cabos em máquinas de embalamento de pão

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
CF.Q = monitorização de cabos 
Porque é utilizada?
Com 80 ciclos por minuto, vários milhões de ciclos são atingidos em apenas alguns meses. Naturalmente, a máquina deve operar durante muitos anos sem falhar. O CF.Q não prolonga a duração de vida dos cabos, mas consegue calcular a sua duração de vida exata e, assim, tornar a manutenção 100% previsível.
Animação do CF.D
Animação da aplicação
CF.Q em máquina de embalamento de pão
Embalamento de pão com CF.Q

Sistemas de lavagem

Manutenção preditiva em estação de lavagem de comboios

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
O sensor de movimento EC.M, o sensor de desgaste EC.W, o sensor de rotura EC.B, o i.Cee:plus para a avaliação dos dados dos sensores, o i.Cee:net para a transferência dos dados para o painel i.Cee 
Porque são utilizados? 
O objetivo da monitorização do estado dos componentes integrados é garantir que, se ocorrerem danos, a máquina é desligada, sendo que o sistema de manutenção preditiva assegura um ótimo plano de manutenção para os componentes integrados.
Painel i.Cee
Painel que pode ser acedido online
Estação de lavagem de comboios com smart plastics

Casquilhos deslizantes inteligentes

Casquilhos inteligentes em máquinas agrícolas

Que tecnologia de smart plastics é utilizada?
Os casquilhos i.Sense
Porque são utilizados?
Devido às cargas elevadas, aos efeitos adicionais da sujidade, vibração e condições atmosféricas adversas é exercida muita pressão nos pontos com casquilhos que, por vezes, são também submetidos a manutenção irregular ou, devido à dificuldade de acesso, a uma manutenção realizada apenas parcialmente ou de forma incorreta. É aqui que o casquilho inteligente é útil, pois reporta sempre o estado atual dos componentes e o estado do seu desgaste.      
Ecrã i.sense GLW
Díodos mostram o estado do(s) casquilho(s)
Casquilhos deslizantes em máquinas agrícolas

Quer montar o seu próprio conjunto de smart plastics?

Em seguida, descarregue a versão digital do nosso manual de smart plastics e faça a sua própria configuração. 

Posteriormente, pode esperar uma admiração especial pelos smart plastics.